パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DRV8847 の特徴
- デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
- シングルまたはデュアルのブラシ付き DC モーター
- 1 つのバイポーラ・ステッパ・モータ
- ソレノイド負荷
- 2.7V ~ 18V の動作電圧範囲
- H ブリッジごとの大きな出力電流
- TA = 25℃で RMS ドライバ電流 1A
- TA = 25℃、並列モードで RMS ドライバ電流 2A
- VM > 5V 時の低いオン抵抗
- TA = 25℃で 1000mΩの RDS(ON) (HS + LS)
- 複数の制御インターフェイス・オプション
- 4 ピン・インターフェイス
- 2 ピン・インターフェイス
- 並列ブリッジ・インターフェイス
- 独立のブリッジ・インターフェイス
- 20µs 固定オフ時間の電流レギュレーション
- トルク・スカラーにより出力電流を 50% にスケーリング
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
- 低消費電力のスリープ・モード
- VVM = 12V、TA = 25℃のとき 1.7µA のスリープ・モード消費電流
- I2C のデバイス・バリエーションを供給 (DRV8847S)
- I2C レジスタでの詳細な診断
- マルチスレーブ動作のサポート
- 標準およびファースト I2C モードをサポート
- 小さなパッケージと占有面積
- 16 ピン TSSOP (サーマル・パッドなし)
- 16ピン HTSSOP PowerPAD™ パッケージ
- 16ピン WQFN サーマル・パッケージ
- 保護機能を搭載
- VM 低電圧誤動作防止
- 過電流保護
- 開放負荷検出
- サーマル・シャットダウン
- フォルト状況表示ピン (nFAULT)
DRV8847 に関する概要
DRV8847デバイスは、産業アプリケーション、家電機器、ePOSプリンタ、その他のメカトロニクス用途を対象としたデュアルHブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスは2つのDCモータ、1つのバイポーラ・ステップ・モータ、およびリレーなど他の負荷を駆動するため使用できます。単純な PWM インターフェイスにより、コントローラと簡単に接続できます。DRV8847デバイスは単一電源で動作し、2.7~18Vの広い入力電源電圧範囲に対応します。
ドライバの出力段は N チャネル パワー MOSFET から成り、モータの巻線を駆動する 2 つのフル H ブリッジ、または 4 つの独立したハーフ ブリッジ (独立ブリッジ インターフェイス内) として構成されています。ブリッジ内のピーク電流は固定オフ時間で制御され、1Aの負荷を駆動できます(25℃ TAで適切なヒートシンクがある場合、並列モードで2A)。
低消費電力のスリープ・モードがあり、内部回路の多くをシャットダウンして、静止電流を低減できます。さらに、トルク スカラーが用意されており、デジタル入力ピンによって出力電流を動的にスケーリングできます。この機能により、コントローラは電流を減らし、消費電力を低減できます。
低電圧誤動作防止、各FETの過電流保護、短絡保護、開放負荷検出、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。I2C デバイス バリアント (DRV8847S) には、詳細な診断機能があります。