パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DRV8850 の特徴
- H ブリッジ・モータ・ドライバ
- DC モータ、ステッピング・モータの 1 つの巻線、その他の負荷を駆動
- 低オン抵抗の MOSFET:65mΩ (HS + LS、4.2V、25℃)
- 5A の連続電流、8A のピーク電流
- 電流センス出力を備えた内部電流検出機能
- 2~5.5Vの電源動作電圧範囲
- 過電圧および低電圧誤動作防止
- 低消費電力スリープ・モード
- 100mA 絶縁型低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
- 24 ピン VQFN パッケージ
DRV8850 に関する概要
DRV8850 は、家電製品、玩具、その他の低電圧またはバッテリ駆動式動作制御アプリケーションのためのモータ・ドライバ / LDO 電圧レギュレータ・ソリューションを提供します。本デバイスは、DC モータ、ボイス・コイル・アクチュエータ、ステッピング・モータの 1 つの巻線、ソレノイド、その他のデバイスを駆動するための 1 つの H ブリッジ・ドライバを備えています。出力ドライバ・ブロックは、負荷を駆動するために H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET から成ります。内蔵チャージ・ポンプで、必要なゲート駆動電圧を生成します。
DRV8850 は最大 5A の連続出力電流 (適切な PCB ヒートシンクを使用した場合) と最大 8A のピーク電流を供給でき、2V~5.5V の電源電圧で動作します。
マイクロコントローラとその他の回路に電力を供給するため、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータがモータ・ドライバと統合されています。LDO 電圧レギュレータで電力供給しているいずれのデバイスへの電力も断たずにドライバをシャットダウンできるように、デバイスのスリープ・モード中も LDO 電圧レギュレータをアクティブにできます。
内部シャットダウン機能により、過電流、短絡、低電圧、過電圧、過熱からデバイスを保護できます。また、電流検出機能を内蔵しているため、高精度の電流測定が可能です。
DRV8850 は 24 ピン VQFN (3.5mm × 5.5mm) パッケージ (環境配慮型:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) で供給されます。