ESD551-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Vrwm (V) 12 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 200 IO capacitance (typ) (pF) 2.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 7 Clamping voltage (V) 30.2 Dynamic resistance (typ) 0.29 Interface type GPIO, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 13.3 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 1 Vrwm (V) 12 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 200 IO capacitance (typ) (pF) 2.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 7 Clamping voltage (V) 30.2 Dynamic resistance (typ) 0.29 Interface type GPIO, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 13.3 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² (1 mm × 0.6 mm)
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • ISO 10605 (150pF、330Ω & 330pF、330Ω) ESD 保護
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 7A (8/20µs)
  • IO 容量:
    • 2.8pF (標準値)
  • 超低リーク電流:100nA (最大値)
  • 省スペースの業界標準 0402 フットプリント (1.0mm × 0.6mm)
  • AEC-Q101 認定済み
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • ISO 10605 (150pF、330Ω & 330pF、330Ω) ESD 保護
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 7A (8/20µs)
  • IO 容量:
    • 2.8pF (標準値)
  • 超低リーク電流:100nA (最大値)
  • 省スペースの業界標準 0402 フットプリント (1.0mm × 0.6mm)
  • AEC-Q101 認定済み

ESD551-Q1 は、電源ライン、低速データ ラインおよび他の I/O ポートを保護するための双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD551-Q1 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4 以上) に従い、±30kV までの ESD 衝撃を放散できることが規定されています。

本デバイスは、標準値 2.8pF の I/O 容量を備えており、RS232/485 などのデータ ラインけに保護を提供します。非常に低い動的抵抗 (0.29Ω) とクランプ電圧 (16TLP で 22.5V) は、過渡事象に対するシステム レベルの保護のために指定されています。

30kV の ESD 定格と 7A のサージ耐性を備えており、小型パッケージで堅牢な過渡保護を提供し、スペースに制約のあるアプリケーションで 12V の電源レールを保護します。

ESD551-Q1 は、業界標準の 0402 パッケージで供給されます。

ESD551-Q1 は、電源ライン、低速データ ラインおよび他の I/O ポートを保護するための双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD551-Q1 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4 以上) に従い、±30kV までの ESD 衝撃を放散できることが規定されています。

本デバイスは、標準値 2.8pF の I/O 容量を備えており、RS232/485 などのデータ ラインけに保護を提供します。非常に低い動的抵抗 (0.29Ω) とクランプ電圧 (16TLP で 22.5V) は、過渡事象に対するシステム レベルの保護のために指定されています。

30kV の ESD 定格と 7A のサージ耐性を備えており、小型パッケージで堅牢な過渡保護を提供し、スペースに制約のあるアプリケーションで 12V の電源レールを保護します。

ESD551-Q1 は、業界標準の 0402 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD551-Q11 チャネル、車載、±30kV 双方向 ESD ダイオード (0402 パッケージ) PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ