ESD562-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Vrwm (V) 12 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 70 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 22000 IEC 61000-4-5 (A) 3.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 20 Dynamic resistance (typ) 0.45 Interface type BMS, General purpose, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 14 IO leakage current (max) (nA) 500 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 2 Vrwm (V) 12 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 70 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 22000 IEC 61000-4-5 (A) 3.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 20 Dynamic resistance (typ) 0.45 Interface type BMS, General purpose, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 14 IO leakage current (max) (nA) 500 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 3A (8/20µs)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±22kV 接触放電
    • ±22kV エア ギャップ放電
  • 12V の動作電圧
  • IO 容量:
    • 1.5pF (標準値)
  • 正と負の電圧スイングをサポートする双方向極性
  • 1 つの部品で完全な ESD 保護機能を実現できる 2 チャネル デバイス
  • 小型のリード付き SOT-23 で低コストの自動光学検査 (AOI) が可能
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 3A (8/20µs)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±22kV 接触放電
    • ±22kV エア ギャップ放電
  • 12V の動作電圧
  • IO 容量:
    • 1.5pF (標準値)
  • 正と負の電圧スイングをサポートする双方向極性
  • 1 つの部品で完全な ESD 保護機能を実現できる 2 チャネル デバイス
  • 小型のリード付き SOT-23 で低コストの自動光学検査 (AOI) が可能

ESD562-Q1 は、バッテリ管理システムその他の車載用アプリケーション向けの双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD562-Q1 は、IEC 61000-4-2 国際規格に規定されている最大レベル(±22kV Contact/Air-gap)を超える ESD 衝撃を消散させる定格になっています。IEC 61000-4-5 規格に準拠して、ピーク パルス電流が最大 3A の 8/20µs のサージをクランプできます。

このデバイスの IO 容量は 1.5pF (標準値) で、高速インターフェイス保護を実現しています。正方向と負方向のクランプ電圧が低いため、過渡イベントからシステムを保護できます。この保護は、高いレベルの堅牢性が要求される車載システムでは重要です。

ESD562-Q1 は、小型のリード付き SOT-23 (DBZ) パッケージで供給されます。

ESD562-Q1 は、バッテリ管理システムその他の車載用アプリケーション向けの双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD562-Q1 は、IEC 61000-4-2 国際規格に規定されている最大レベル(±22kV Contact/Air-gap)を超える ESD 衝撃を消散させる定格になっています。IEC 61000-4-5 規格に準拠して、ピーク パルス電流が最大 3A の 8/20µs のサージをクランプできます。

このデバイスの IO 容量は 1.5pF (標準値) で、高速インターフェイス保護を実現しています。正方向と負方向のクランプ電圧が低いため、過渡イベントからシステムを保護できます。この保護は、高いレベルの堅牢性が要求される車載システムでは重要です。

ESD562-Q1 は、小型のリード付き SOT-23 (DBZ) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SOT-23 の ESD562-Q1 12V 双方向 ESD 保護 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/03/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian