HD3SS3220L

アクティブ

製品詳細

Protocols USB 3.2 Gen 1x2, USB 3.2 Gen 2x1, USB-C Configuration CC Logic Port Control, DRP Number of channels 1 USB speed (Mbps) 10000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Supply current (typ) (µA) 200 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Protocols USB 3.2 Gen 1x2, USB 3.2 Gen 2x1, USB-C Configuration CC Logic Port Control, DRP Number of channels 1 USB speed (Mbps) 10000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Supply current (typ) (µA) 200 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
WQFN (RNH) 30 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm)
  • 2:1 SuperSpeed マルチプレクサ内蔵の USB Type-C ポート コントローラ
  • USB Type-C™ 仕様に準拠
  • 最大 10Gbps の USB 3.1 G1 および G2 をサポート
  • 3A の電流アドバタイズメントおよび検出機能により、最大 15W の電力供給をサポート
  • モード構成
    • ホストのみ - DFP / ソース
    • デバイスのみ - UFP / シンク
    • デュアル ロール ポート - DRP
  • チャネル構成 (CC)
    • USB ポート接続の検出
    • ケーブルの向きの検出
    • ロール (役割) の検出
    • Type-C 電流モード (デフォルト、中、高)
  • アクティブ ケーブルの V(BUS) 検出および VCONN サポート
  • オーディオ アクセサリおよびデバッグ アクセサリのサポート
    • HD3SS3220 - オーディオおよびデバッグ (UFP/DFP/DRP) のサポート
    • HD3SS3220L - オーディオ アクセサリなし、UFP としてデバッグ アクセサリのみ
  • Try.SRC および Try.SNK DRP モードのサポート
  • GPIO および I2C による構成制御
  • 低いアクティブおよびスタンバイ消費電流
  • –40℃~85℃の産業用温度範囲
  • 2:1 SuperSpeed マルチプレクサ内蔵の USB Type-C ポート コントローラ
  • USB Type-C™ 仕様に準拠
  • 最大 10Gbps の USB 3.1 G1 および G2 をサポート
  • 3A の電流アドバタイズメントおよび検出機能により、最大 15W の電力供給をサポート
  • モード構成
    • ホストのみ - DFP / ソース
    • デバイスのみ - UFP / シンク
    • デュアル ロール ポート - DRP
  • チャネル構成 (CC)
    • USB ポート接続の検出
    • ケーブルの向きの検出
    • ロール (役割) の検出
    • Type-C 電流モード (デフォルト、中、高)
  • アクティブ ケーブルの V(BUS) 検出および VCONN サポート
  • オーディオ アクセサリおよびデバッグ アクセサリのサポート
    • HD3SS3220 - オーディオおよびデバッグ (UFP/DFP/DRP) のサポート
    • HD3SS3220L - オーディオ アクセサリなし、UFP としてデバッグ アクセサリのみ
  • Try.SRC および Try.SNK DRP モードのサポート
  • GPIO および I2C による構成制御
  • 低いアクティブおよびスタンバイ消費電流
  • –40℃~85℃の産業用温度範囲

HD3SS3220 は、DRP ポート コントローラ付きの USB SuperSpeed (SS) 2:1 マルチプレクサです。このデバイスは、USB Type-C を実装するエコシステム向けに、チャネル構成 (CC) ロジックと 5V VCONN ソースを提供します。HD3SS3220 は、ダウンストリーム側ポート (DFP)、アップストリーム側ポート (UFP)、またはデュアル ロール ポート (DRP) として構成できるため、あらゆるアプリケーションに理想的です。

HD3SS3220 が DRP モードの場合、Type-C 仕様に従って、自らを DFP または UFP として交互に提示します。CC ロジック ブロックは、USB ポートが接続されたかどうかとポートの役割を判断するため、CC1 および CC2 ピンのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を監視します。USB ポートが接続されると、CC ロジックはケーブルの向きも判定し、それに応じて USB SS マルチプレクサを構成します。最後に、CC ロジックは Type-C 電流モード (DFP および UFP モードでそれぞれデフォルト、中、高) をアドバタイズまたは検出します。

内蔵マルチプレクサの動的特性は非常に優れているため、SS 信号アイ ダイアグラムへの減衰が最小限で、ジッタはわずかしか発生しない、スイッチングが可能です。このデバイスのスイッチ パスは、適応型同相電圧トラッキングを採用しており、RX チャネルと TX チャネルの同相電圧が異なるのにもかかわらず、同一のチャネルを形成します。

HD3SS3220 は、DRP ポート コントローラ付きの USB SuperSpeed (SS) 2:1 マルチプレクサです。このデバイスは、USB Type-C を実装するエコシステム向けに、チャネル構成 (CC) ロジックと 5V VCONN ソースを提供します。HD3SS3220 は、ダウンストリーム側ポート (DFP)、アップストリーム側ポート (UFP)、またはデュアル ロール ポート (DRP) として構成できるため、あらゆるアプリケーションに理想的です。

HD3SS3220 が DRP モードの場合、Type-C 仕様に従って、自らを DFP または UFP として交互に提示します。CC ロジック ブロックは、USB ポートが接続されたかどうかとポートの役割を判断するため、CC1 および CC2 ピンのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を監視します。USB ポートが接続されると、CC ロジックはケーブルの向きも判定し、それに応じて USB SS マルチプレクサを構成します。最後に、CC ロジックは Type-C 電流モード (DFP および UFP モードでそれぞれデフォルト、中、高) をアドバタイズまたは検出します。

内蔵マルチプレクサの動的特性は非常に優れているため、SS 信号アイ ダイアグラムへの減衰が最小限で、ジッタはわずかしか発生しない、スイッチングが可能です。このデバイスのスイッチ パスは、適応型同相電圧トラッキングを採用しており、RX チャネルと TX チャネルの同相電圧が異なるのにもかかわらず、同一のチャネルを形成します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ搭載、USB Type-C DRP (デュアル・ロール・ポート) ポート・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025/10/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNH) 30 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ