HD3SS460RNHT

アクティブ

4 x 6 チャネル、USB Type-C™ 代替モード、マルチプレクサ/デマルチプレクサ | RNH | 30 | 0 to 70

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: HD3SS460RNHT.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

HD3SS460RNHR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RNH) | 30
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

HD3SS460 の特徴

  • Provides MUX Solution for USB Type-C™ Ecosystem Including Alternate Mode (AM)
  • Provides Wide Channel Selection Choices Including USBSS and 2 Ch AM, 4 Ch AM
  • Compatible with 5 Gbps USB3.1 Gen 1 and AM Including 5.4 Gbps DisplayPort 1.2a
  • Compatible for Source/Host and Sink/Device Applications
  • Provides Cross-point MUX for Low Speed SBU Pins
  • Bidirectional "Mux/De-Mux" Differential Switch
  • Supports Common Mode Voltage 0-2 V
  • Low Power with 1-µA Shutdown and 0.6 mA Active
  • Single Supply Voltage VCC of 3.3 V ±10%
  • Industrial Temperature Range of –40 to 85°C

HD3SS460 に関する概要

The HD3SS460 is a high-speed bi-directional passive switch in mux or demux configurations. Based on control pin POL the device provides switching to accommodate connector flipping. The device also provides muxing between 2Ch Data / 2Ch Video and all 4Ch Video based on control pin AMSEL.

The device also provides cross points MUX for low speed pins as needed in flippable connector implementation.

The HD3SS460 is a generic analog differential passive switch that can work for any high speed interface applications as long as it is biased at a common mode voltage range of 0-2V and has differential signaling with differential amplitude up to 1800mVpp. It employs an adaptive tracking that ensures the channel remains unchanged for entire common mode voltage range.

Excellent dynamic characteristics of the device allow high speed switching with minimum attenuation to the signal eye diagram with very little added jitter. It consumes <2 mW of power when operational and <5µW in shutdown mode, exercisable by EN pin.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

HD3SS460RNHR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら