6-pin (DRL) package image

INA185A1IDRLR アクティブ

超小型の SOT-563 パッケージ封止、26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA185A1IDRLT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R

INA185 の特徴

  • SC70 および SOT-563 パッケージで供給
    • SC70 は既存のソリューションとの互換性を提供
    • SOT-563 は SC70 よりも 39% 小さいフットプリント
    • SOT-563 の寸法は 1.6mm × 1.6mm × 0.55mm
  • 同相範囲 (VCM):–0.2V~+26V
  • 広い帯域幅:350kHz (A1 デバイス)
  • オフセット電圧:
    • VCM = 0 V で ±55µV 以下
    • VCM = 12V で ±100µV 以下 (A4 デバイス)
  • 出力スルーレート:2V/µs
  • 双方向の電流センス機能
  • 精度
    • 最大ゲイン誤差 (A1、A2、A3):±0.2%
    • 最大オフセット ドリフト:0.5µV/℃
  • ゲイン・オプション:
    • 20V/V (A1 デバイス)
    • 50V/V (A2 デバイス)
    • 100V/V (A3 デバイス)
    • 200V/V (A4 デバイス)
  • 静止電流:260µA (最大値)

INA185 に関する概要

INA185 電流センス アンプは、コスト重視でスペースの制約が厳しいアプリケーションで使用するよう設計されています。このデバイスは、電源電圧にかかわらず -0.2V~+26V の同相電圧で電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出する双方向電流センス アンプ (電流シャント モニタとも呼ぶ) です。INA185 は、整合抵抗ゲイン回路を 4 つの固定ゲイン デバイス オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。

INA185 は、単一の 2.7V~5.5V 電源で動作します。このデバイスの最大消費電流は 260µA で、スルー・レートと帯域幅が高いため、多くの電源およびモータ制御アプリケーションに最適です。

INA185 は、業界標準の SC70 パッケージと薄型の 6 ピン SOT-563 パッケージで供給されます。SOT-563 パッケージの本体サイズは、デバイス ピンを含めてもわずか 2.56mm2 です。すべてのデバイス・オプションは、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃ で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA185A1IDRLT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら