6-pin (DCK) package image

INA199B3QDCKRQ1 アクティブ

AEC-Q100、26V、双方向電流センス・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

INA199-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 広い同相電圧範囲:-0.1V ~ 26V
  • オフセット電圧:±150µV (最大値) (10mV フルスケールのシャント降下に対応)
  • 精度
    • ゲイン誤差 (温度範囲全体での最大値)
      • ±1% (C バージョン)
      • ±1.5% (B バージョン)
    • オフセット・ドリフト:0.5µV/℃以下
    • ゲイン・ドリフト:10ppm/℃以下
  • 選択可能なゲイン
    • INA199x1-Q1 :50V/V
    • INA199x2-Q1 :100V/V
    • INA199x3-Q1 :200V/V
  • 静止電流:100µA 以下
  • パッケージ:6 ピン SC70

INA199-Q1 に関する概要

INA199-Q1 は、電源電圧にかかわらず -0.1V~26V の同相電圧でシャント両端の電圧降下を検出できる、電圧出力電流検出アンプです。3 つの固定ゲインを利用可能:50V/V、100V/V、200V/V。ゼロ・ドリフト・アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下がわずか 10mV フルスケールで電流センシングが可能です。

このデバイスは 2.7V~26V の単電源で動作し、消費電流は最大 100µA です。すべてのゲイン・オプションについて、-40℃~+125℃での動作が規定されており、6 ピンの SC70 パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら