パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
INA199-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- 機能安全対応
- 広い同相電圧範囲:-0.1V ~ 26V
- オフセット電圧:±150µV (最大値) (10mV フルスケールのシャント降下に対応)
- 精度
- ゲイン誤差 (温度範囲全体での最大値)
- ±1% (C バージョン)
- ±1.5% (B バージョン)
- オフセット・ドリフト:0.5µV/℃以下
- ゲイン・ドリフト:10ppm/℃以下
- ゲイン誤差 (温度範囲全体での最大値)
- 選択可能なゲイン
- INA199x1-Q1 :50V/V
- INA199x2-Q1 :100V/V
- INA199x3-Q1 :200V/V
- 静止電流:100µA 以下
- パッケージ:6 ピン SC70
INA199-Q1 に関する概要
INA199-Q1 は、電源電圧にかかわらず -0.1V~26V の同相電圧でシャント両端の電圧降下を検出できる、電圧出力電流検出アンプです。3 つの固定ゲインを利用可能:50V/V、100V/V、200V/V。ゼロ・ドリフト・アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下がわずか 10mV フルスケールで電流センシングが可能です。
このデバイスは 2.7V~26V の単電源で動作し、消費電流は最大 100µA です。すべてのゲイン・オプションについて、-40℃~+125℃での動作が規定されており、6 ピンの SC70 パッケージで供給されます。