パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
INA2126 の特徴
- 低い静止電流:175µA/チャネル
- 広い電源電圧範囲:±1.35V~±18V
- 低いオフセット電圧:250µV (最大値)
- 小さいオフセット・ドリフト:3µV/℃ (最大値)
- 低いノイズ:35nV/√Hz
- 低い入力バイアス電流:25nA (最大値)
- 温度範囲:–40℃~+85℃
- さまざまなパッケージ・オプション:
- シングル・チャネル:
- INA126P/PA 8 ピン PDIP (P)
- INA126U/UA 8 ピン SOIC (D)
- INA126E/EA 8 ピン VSSOP (DGK)
- デュアル・チャネル:
- INA2126P/PA 16 ピン PDIP (N)
- INA2126U/UA 16 ピン SOIC (D)
- INA2126E/EA 16 ピン SSOP (DBQ)
- シングル・チャネル:
INA2126 に関する概要
INA126 と INA126 (INAx126) は、高精度、低ノイズの差動信号アクイジション向けの高精度計測アンプです。2 オペアンプ設計は、低静止電流 (175µA/チャネル) で優れた性能を発揮します。これらの特長と ±1.35V~±18V の広い動作電圧範囲を兼ね備えた INAx126 は、ポータブル計測機器およびデータ・アクイジション・システムに最適な選択肢です。
ゲインは、1 個の外付け抵抗で 5V/V~10000V/V の範囲で設定できます。高精度入力回路により、低いオフセット電圧 (250µV、最大値)、低いオフセット電圧ドリフト (3µV/℃、最大値)、優れた同相信号除去が得られます。
すべてバージョンの工業用温度範囲は -40℃~+85℃に規定されています。