パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA2180-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ +125℃
- HBM ESD 分類レベル 2
- CDM ESD 分類レベル C6
- 機能安全対応
- 同相範囲 (VCM):–0.2V~+26V
- 広い帯域幅:350kHz/V (A1 デバイス)
- オフセット電圧:
- VCM = 0V で ±150µV 以下
- VCM = 12 V で ±500µV 以下
- 出力スルーレート:2V/µs
- 精度:
- ゲイン誤差 1% (最大値)
- オフセット・ドリフト 1µV/℃ (最大値)
- ゲイン・オプション:
- 20V/V (A1 デバイス)
- 50V/V (A2 デバイス)
- 100V/V (A3 デバイス)
- 200V/V (A4 デバイス)
- 静止電流:最大 260µA (INA180-Q1)
INA2180-Q1 に関する概要
INA180 -Q1、INA2180 -Q1、INA4180 -Q1 (INAx180 -Q1) 電流センス・アンプは、コスト最適化アプリケーション用に設計されています。これらのデバイスは、電流センス・アンプ (電流シャント・モニタとも呼ばれます) のファミリに属し、電源電圧にかかわらず、-0.2V~+26V の同相電圧において、電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出できます。INAx180 -Q1 は、整合抵抗ゲイン回路を、4 つの固定ゲイン・デバイス・オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。
これらのデバイスはすべて、単一の 2.7V~5.5V 電源で動作します。シングル・チャネルの INA180 -Q1 は最大消費電流が 260µA で、デュアル・チャネルの INA2180 -Q1 は 500µA、クワッド・チャネルは 900µA です。
INA180 -Q1 は 5 ピンの SOT-23 パッケージで供給され、2 つの異なるピン構成を選択できます。INA2180 -Q1 は 8 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。INA4180 -Q1 は 14 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。すべてのデバイス・オプションは、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃ で動作が規定されています。