パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
INA250-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲動作温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 機能安全対応
- 高精度のシャント抵抗を内蔵:
- シャント抵抗:2mΩ
- シャント抵抗の許容誤差:0.1% (最大値)
- -40℃~+85℃で 15A の連続電流
- 0℃~+125℃の温度係数: 10ppm/℃
- 高精度:
- ゲイン誤差 (シャントとアンプ):0.3% (最大値)
- オフセット電流:50mA (最大値、INA250A2-Q1)
- 4 種類のゲインを利用可能
- INA250A1-Q1:200mV/A
- INA250A2-Q1:500 mV/A
- INA250A3-Q1:800 mV/A
- INA250A4-Q1:2V/A
- 広い同相モード範囲:-0.1V~36V
- 規定動作温度:-40℃~+125℃
INA250-Q1 に関する概要
車載用認定済みの INA250-Q1 は、電源電圧にかかわらず 0V~36V の同相電圧で高精度電流測定を可能にするための高精度シャント抵抗を内蔵した電圧出力、電流センシング・アンプのファミリです。
INA250-Q1 ファミリは、4 種類の出力電圧スケールで供給されます。200mV/A、500mV/A、800mV/A、および 2V/A です。このデバイスは、最大温度 +125℃で最大 10A の連続電流について完全にテストして規定されています。INA250-Q1 デバイスは単一の 2.7V~36V の電源で動作し、消費電流は最大 300µA です。INA250-Q1 のすべてのゲイン・バージョンは、拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、TSSOP-16 パッケージで供給されます。