パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
INA301-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 機能安全対応
- 広い同相入力範囲:0V~36V
- デュアル出力:アンプ / コンパレータ出力
- 高精度アンプ:
- オフセット電圧:35µV (最大値)
- オフセット電圧ドリフト:0.5µV/℃以下
- ゲイン誤差:0.1% (最大値)
- ゲインの温度特性:10ppm/℃
- アンプ・ゲインを選択可能:
- INA301A1-Q1:20V/V
- INA301A2-Q1:50V/V
- INA301A3-Q1:100V/V
- 1 つの抵抗で設定するプログラマブルなアラート・スレッショルド
- アラート応答時間の合計:1µs
- 透過モードとラッチ・モードの両方のオープン・ドレイン出力
- パッケージ:VSSOP-8
INA301-Q1 に関する概要
INA301-Q1 には、大きい同相電圧の、電流センシング・アンプと、高速コンパレータの両方が搭載されています。コンパレータは、電流センシングまたは電流シャント抵抗の両端に発生する電圧を測定し、その電圧と、コンパレータの基準ピンにより設定される定義済みのスレッショルド制限とを比較して、過電流保護を実現するよう構成されています。このデバイスは、外付けの制限設定抵抗 1 つで、スレッショルド範囲を設定できます。この電流シャント・モニタは、電源電圧にかかわらず、0V から 36V まで変動する同相電圧上で差動電圧信号を測定できます。
オープン・ドレインのアラート出力があり、透過モード (出力ステータスが入力状態に従う) またはラッチ・モード (ラッチがリセットされたときにアラート出力がクリアされる) で動作するよう構成できます。デバイスのアラートの応答時間は 1µs 未満で、過電流イベントを迅速に検出できます。
このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、最大消費電流は 700µA です。このデバイスは、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃で動作が規定されており、8 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。