パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGV) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA3221-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃
- 機能安全対応
- 0V~26V のバス電圧を検出
- シャントおよびバス電圧を報告
- 高精度:
- オフセット電圧:±80µV 以下
- ゲイン誤差:0.25% 以下
- 平均化オプションを設定可能
- プログラム可能な 4 つのアドレス
- プログラム可能なアラートおよび警告出力
- 電源動作:2.7V~5.5V
INA3221-Q1 に関する概要
INA3221-Q1 は 3 チャネル、ハイサイドの電流およびバス電圧モニタで、I2C および SMBUS 互換のインターフェイスが搭載されています。INA3221-Q1 はシャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視し、それらの信号について変換時間と平均化モードをプログラム可能です。INA3221-Q1 は危機的なアラートと警告アラートの両方に対応し、チャネルごとにプログラム可能な複数の範囲外状況を検出できます。
INA3221-Q1 は、0V~26V の範囲のバス電圧を検出できます。デバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流は 350µA (標準値) です。INA3221-Q1 は –40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。I2C および SMBUS 互換インターフェイスはプログラム可能な 4 つのアドレスを備えています。