パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGV) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA3221 の特徴
- 0V~26Vのバス電圧を検出
- シャントおよびバス電圧を報告
- 高精度:
- オフセット電圧: ±80µV (最大値)
- ゲイン誤差: 0.25% (最大値)
- 平均化オプションを設定可能
- プログラム可能な4つのアドレス
- プログラム可能なアラートおよび警告出力
- 動作電源電圧: 2.7V~5.5V
INA3221 に関する概要
INA3221は3チャネル、ハイサイドの電流およびバス電圧モニタで、I2CおよびSMBUS互換のインターフェイスが搭載されています。INA3221はシャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視し、それらの信号について変換時間と平均化モードをプログラム可能です。INA3221は危機的なアラートと警告アラートの両方に対応し、チャネルごとにプログラム可能な複数の範囲外状況を検出できます。
INA3221は、0V~26Vの範囲のバス電圧を検出できます。デバイスは2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、消費電流は350µA (標準値)です。INA3221は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。I2CおよびSMBUS互換のインターフェイスがあり、4つのアドレスをプログラム可能です。