パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA381 の特徴
- 同相入力範囲:-0.2V~+26V
- 高精度アンプ
- TA = 25℃でのオフセット電圧
- VCM = 12V で 500µV (最大値)
- VCM = 0V で 150µV (最大値)
- オフセット電圧ドリフト:1µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:25℃で 1% (最大値)
- ゲイン誤差ドリフト:20ppm/℃ (最大値)
- TA = 25℃でのオフセット電圧
- アンプ・ゲインを選択可能
- INA381A1: 20V/V
- INA381A2: 50V/V
- INA381A3: 100V/V
- INA381A4: 200V/V
- オープン・ドレインのコンパレータ
- ヒステリシス:50mV
- 伝播遅延:400ns (標準値)
- 外部の基準電圧によってアラートのスレッショルドを設定
- 透過モードとラッチ・モードをサポート
- パッケージ:VSSOP-10 および WSON-8
INA381 に関する概要
INA381 は、26V 同相電流センシング・アンプと高速コンパレータを内蔵しています。このデバイスは、電流シャント抵抗の両端に生じた電圧を測定し、コンパレータ基準ピンで設定されたユーザー定義のスレッショルド制限値とその電圧を比較することで過電流状態を検出します。この電流シャント・モニタは、電源電圧にかかわらず、-0.2V から 26V まで変化する同相電圧上で差動電圧信号を測定できます。
オープン・ドレインのアラート出力は、2 つのモード (透過、ラッチ) で動作するように構成できます。透過モードでは、出力状態は入力状態に従います。ラッチ・モードでは、ラッチがリセットされた場合のみアラート出力がクリアされます。スタンドアロン・コンパレータの大信号アラートの応答時間は 2µs 未満であるため、過電流を迅速に検出できます。INA381 を使うと、システムの過電流保護の総応答時間を 10µs 未満にできます。
このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、最大消費電流は 350µA です。このデバイスは -40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、8 ピン WSON および 10 ピン VSSOP パッケージで供給されます。