8-pin (DSG) package image

INA381A1IDSGR アクティブ

過電流コンパレータを内蔵した 26V、350kHz の電流センス・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA381A1IDSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

INA381 の特徴

  • 同相入力範囲:-0.2V~+26V
  • 高精度アンプ
    • TA = 25℃でのオフセット電圧
      • VCM = 12V で 500µV (最大値)
      • VCM = 0V で 150µV (最大値)
    • オフセット電圧ドリフト:1µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:25℃で 1% (最大値)
    • ゲイン誤差ドリフト:20ppm/℃ (最大値)
  • アンプ・ゲインを選択可能
    • INA381A1: 20V/V
    • INA381A2: 50V/V
    • INA381A3: 100V/V
    • INA381A4: 200V/V
  • オープン・ドレインのコンパレータ
    • ヒステリシス:50mV
    • 伝播遅延:400ns (標準値)
    • 外部の基準電圧によってアラートのスレッショルドを設定
    • 透過モードとラッチ・モードをサポート
  • パッケージ:VSSOP-10 および WSON-8

INA381 に関する概要

INA381 は、26V 同相電流センシング・アンプと高速コンパレータを内蔵しています。このデバイスは、電流シャント抵抗の両端に生じた電圧を測定し、コンパレータ基準ピンで設定されたユーザー定義のスレッショルド制限値とその電圧を比較することで過電流状態を検出します。この電流シャント・モニタは、電源電圧にかかわらず、-0.2V から 26V まで変化する同相電圧上で差動電圧信号を測定できます。

オープン・ドレインのアラート出力は、2 つのモード (透過、ラッチ) で動作するように構成できます。透過モードでは、出力状態は入力状態に従います。ラッチ・モードでは、ラッチがリセットされた場合のみアラート出力がクリアされます。スタンドアロン・コンパレータの大信号アラートの応答時間は 2µs 未満であるため、過電流を迅速に検出できます。INA381 を使うと、システムの過電流保護の総応答時間を 10µs 未満にできます。

 

 

このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、最大消費電流は 350µA です。このデバイスは -40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、8 ピン WSON および 10 ピン VSSOP パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA381A1IDSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら