ISO6520-Q1
- デュアルチャネル、CMOS 出力機能的アイソレータ
- 50Mbps のデータ レート
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- CMTI が ±150kV/µs (標準値) の堅牢な SiO2 絶縁バリア
- 機能絶縁 (8-D):
- 450VRMS、637VDC の動作電圧
- 707VRMS、1000VDC の過渡電圧 (60s)
- 幅広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
- 1.71V から 5.5V への電圧変換
- デフォルト出力 HIGH (ISO652x-Q1) および LOW (ISO652xF-Q1) のオプション
- チャネルごとに 1.8mA (標準値、3.3V、1Mbps 時)
- 小さい伝搬遅延:11ns (標準値、3.3V 時)
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- きわめて低い電磁放射
- ナロー SOIC (8-D) パッケージ オプション
ISO652x-Q1 デバイスは、安全ではないアプリケーション用の絶縁を必要とするが、コスト重視でスペースに制約があるようなアプリケーション向けに設計された、高性能なデュアル チャネルの機能的アイソレータです。この絶縁バリアは、450VRMS の動作電圧と、1000VDC の過渡電圧に対応しています。
ISO652x-Q1 デバイスは電磁気耐性が高く、エミッションが少なく、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O が絶縁されています。各絶縁チャネルは、 テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。ISO6520-Q1 は 2 つの絶縁チャネルを備えており、どちらのチャネルも同一方向です。ISO6521-Q1 は 2 つの絶縁チャネルを備えており、各チャネルは別方向です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは High、接尾辞 F のあるデバイスでは Low です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。
これらのデバイスにより、CAN や LIN などの混在電圧ドメイン システム間のデータ バスで発生したグランド ループやノイズ電流によってデータの破損が引き起こされるのを防止できます。チップ設計およびレイアウト技法により、ISO652x-Q1 は電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ISO652x-Q1 汎用、デュアルチャネル、車載用機能的アイソレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/04/01 |
| ホワイト・ペーパー | Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation | PDF | HTML | 2024/08/22 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ISO6521REUEVM — ISO6521 デジタル信号向け、デュアルチャネル、機能絶縁型アイソレータの評価基板
ISO6521REUEVM は、8 ピン DFN パッケージ封止、デュアルチャネル、機能絶縁型アイソレータである ISO6521 の評価に適した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には追加のフットプリントがあり、開発ユーザーは複数の部品を追加して、さまざまな一般的なアプリケーションをテストするフレキシビリティを確保できます。また、この評価基板 (EVM) は複数のテスト ポイントを搭載しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |