パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
ISO7741-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
-
機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能:ISO7740-Q1、ISO7741-Q1、ISO7742-Q1
- 100Mbps のデータ・レート
- 堅牢な絶縁バリア:
- 1500V RMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命
- 最高 5700V RMS の絶縁定格
- 最高 12.8kV のサージ耐量
- CMTI:±100kV/µs (標準値)
- 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- 2.25V / 5.5V レベル変換
- デフォルト出力 High ( ISO774 x) と Low ( ISO774 xF) のオプション
- 低消費電力:チャネルあたり 1.5mA (標準値、1Mbps)
- 小さい伝搬遅延時間:10.7ns (標準値、電源電圧 5V 時)
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 低い放射
- 超ワイド SOIC (DWW-16)、ワイド SOIC (DW-16) 、QSOP (DBQ-16) のパッケージ・ オプション
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証
ISO7741-Q1 に関する概要
ISO774x-Q1 車載用デバイス は、高性能、4 チャネルのデジタル・アイソレータ であり、UL 1577 準拠、 5700V RMS (DWW パッケージ)、5000V RMS (DW パッケージ)、3000V RMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。この ファミリのデバイスの一部は、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁定格を備えています。
ISO774x-Q1 デバイス は、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁耐性と低い放射を実現します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁バリアによって分離されています。このデバイスにはイネーブル・ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスに移行して、マルチマスタ駆動アプリケーションに使用でき、また、消費電力を低減できます。 ISO7740-Q1 デバイスはすべてが同じ方向の 4 チャネル、 ISO7741-Q1 デバイスは 3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネル 、 ISO7742-Q1 デバイスは 2 つの順方向チャネルと 2 つの逆方向チャネルを備えています。入力電源または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。