ISO7741U

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 0.05 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 10 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 4.9 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 4.9 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 12.8 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 21.2 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.73 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8061 Clearance (min) (mm) 21.2
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 0.05 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 10 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 4.9 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 4.9 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 12.8 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 21.2 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.73 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8061 Clearance (min) (mm) 21.2
SSOP (DUW) 16 269.345 mm² (26.15 mm × 10.3 mm)
  • 機能安全への対応 (予定)
    • IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 最大 50Mbps のデータ レート
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
    • 最大 1500VRMS および 2121VDC の動作電圧での長い寿命
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • 最大 最小 ±100kV/µs の CMTI
    • 幅広い温度範囲:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • デフォルト出力が High (ISO774xU) と Low (ISO774xUF) のオプション
  • 小さい伝搬遅延:13ns (標準値、5V 時)
  • サポートする最大 SPI:5V で 13.8MHz
  • 低いパルス幅歪み:5V で最大 6.7ns
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • 超ワイド パッケージ:超ワイド SSOP (DUW-16) パッケージ
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 および CSA CAS 通知 No. 5A
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1 認定
  • 機能安全への対応 (予定)
    • IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 最大 50Mbps のデータ レート
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
    • 最大 1500VRMS および 2121VDC の動作電圧での長い寿命
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • 最大 最小 ±100kV/µs の CMTI
    • 幅広い温度範囲:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • デフォルト出力が High (ISO774xU) と Low (ISO774xUF) のオプション
  • 小さい伝搬遅延:13ns (標準値、5V 時)
  • サポートする最大 SPI:5V で 13.8MHz
  • 低いパルス幅歪み:5V で最大 6.7ns
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • 超ワイド パッケージ:超ワイド SSOP (DUW-16) パッケージ
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 および CSA CAS 通知 No. 5A
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1 認定
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO774xU 超ワイド パッケージ、強化、クワッドチャネル デジタル アイソレ ータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/05
証明書 CQC Certificate for ISO774xUDUWR 2026/09/29
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. T) 2026/09/29
機能安全情報 ISO7741U Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/05/29

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DUW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ