ISOS510-SP

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOIC (DFG) 4 24.57 mm² (3.51 mm × 7 mm)
  • 耐放射線性能
    • 総照射線量 (TID) 特性、最大 100krad(Si)
    • TID RLAT/RHA 最大 100krad(Si)
    • 125℃ でのシングルイベント ラッチアップ (SEL) LET 耐性 75MeV-cm2/mg
    • シングル イベント過渡 (SET) は、最大 75MeV-cm2/mg の LET にて特性評価
  • SMD# 5962R2620601PXE
  • QML Class P
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • ミリタリー温度範囲 (-55℃~125℃)
  • 1 チャネル ダイオード入力
  • 電流伝達率 (CTR):IF = 5mA、VCE = 5V のとき95%~164%
  • 高いコレクタ - エミッタ電圧:VCE (max) = 30V
  • 堅牢 SiO2 絶縁バリア
    • 絶縁定格:3750VRMS
    • 動作電圧:500VRMS、707VPK
    • サージ耐性:最大 10kV
  • 応答時間:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω で 3µs (標準値)
  • 小型 4 ピン パッケージ (DFG)
  • 耐放射線性能
    • 総照射線量 (TID) 特性、最大 100krad(Si)
    • TID RLAT/RHA 最大 100krad(Si)
    • 125℃ でのシングルイベント ラッチアップ (SEL) LET 耐性 75MeV-cm2/mg
    • シングル イベント過渡 (SET) は、最大 75MeV-cm2/mg の LET にて特性評価
  • SMD# 5962R2620601PXE
  • QML Class P
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • ミリタリー温度範囲 (-55℃~125℃)
  • 1 チャネル ダイオード入力
  • 電流伝達率 (CTR):IF = 5mA、VCE = 5V のとき95%~164%
  • 高いコレクタ - エミッタ電圧:VCE (max) = 30V
  • 堅牢 SiO2 絶縁バリア
    • 絶縁定格:3750VRMS
    • 動作電圧:500VRMS、707VPK
    • サージ耐性:最大 10kV
  • 応答時間:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω で 3µs (標準値)
  • 小型 4 ピン パッケージ (DFG)

ISOS510-SP 耐放射線特性デバイスは、シングル チャネル、電流駆動のトランジスタ出力付きアナログ アイソレータです。本デバイスは、他の電流駆動アナログ アイソレータと比較して優れた信頼性と性能を備えています。高帯域幅、低ターンオフ遅延、低消費電力、広い温度範囲、平坦な電流伝達比 (CTR)、厳格なプロセス制御により、部品間スキューを低減しています。これらの性能上の利点が、放射線、温度範囲全体、寿命全体にわたって安定性を維持します。

ISOS510-SP は、3.75kVRMS の絶縁定格に対応した、2.54mm ピン ピッチの小型 SOIC-4 パッケージで供給されます。ISOS510-SP はその高い性能と信頼性により、絶縁型 DC/DC モジュールの帰還ループ、衛星推進電源処理ユニット、宇宙船のバッテリ管理システムなど、航空宇宙および防衛アプリケーションでの使用が可能です。

ISOS510-SP 耐放射線特性デバイスは、シングル チャネル、電流駆動のトランジスタ出力付きアナログ アイソレータです。本デバイスは、他の電流駆動アナログ アイソレータと比較して優れた信頼性と性能を備えています。高帯域幅、低ターンオフ遅延、低消費電力、広い温度範囲、平坦な電流伝達比 (CTR)、厳格なプロセス制御により、部品間スキューを低減しています。これらの性能上の利点が、放射線、温度範囲全体、寿命全体にわたって安定性を維持します。

ISOS510-SP は、3.75kVRMS の絶縁定格に対応した、2.54mm ピン ピッチの小型 SOIC-4 パッケージで供給されます。ISOS510-SP はその高い性能と信頼性により、絶縁型 DC/DC モジュールの帰還ループ、衛星推進電源処理ユニット、宇宙船のバッテリ管理システムなど、航空宇宙および防衛アプリケーションでの使用が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOS510-SP 耐放射線特性、電流駆動アナログ アイソレータ、トランジスタ 出力付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOM-EVM — ユニバーサル フォトカプラ エミュレータの評価基板

ISOM-EVMは、5 ピン DFF、4 ピン DFG、4 ピン DFH、4 ピン DFS SOIC の各パッケージに封止した TI の各種フォトカプラ エミュレータの評価に対応しています。評価基板 (EVM) の構成や部品の値を変更すると、この評価基板 (EVM) を再構成し、多様なフォトカプラ エミュレータや多様な入力信号、または他のアプリケーションを評価することができます。この評価基板 (EVM) はフォトカプラ エミュレータ IC を搭載していません。そのため、開発ユーザーは互換性のある IC のいずれかを選択し、取り付けることができます。基板を切り離して 3 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DFG) 4 Ultra Librarian