ISOTMP35RDFPR

アクティブ

アナログ出力を備えた、±2.0°C 5kVRMS 強化絶縁型温度センサ | DFP | 12 | -40 to 150

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DFP) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

ISOTMP35R の特徴

  • 堅牢な内蔵絶縁:
    • 絶縁耐電圧:5kVRMS
    • 絶縁動作電圧:1.06kVRMS
    • 絶縁バリアの寿命:> 15 years
    • 基本絶縁オプションが利用可能

  • 温度センサの精度:
    • ±0.5℃ (標準 25℃)
    • 0℃~70℃で ±2.0℃以下
    • -40℃~150℃で ±3.0℃以下
  • 幅広い電源電圧範囲:3.1V ~ 34V

  • アナログ出力:
    • 10mV/°C の正の勾配
    • 0°C で 500mV のオフセット
    • 出力電圧範囲:100mV ~ 2.0V
  • 高速な熱応答:< 4s
  • 高 CMTI:65kV/µs
  • 低消費電力:45µA (標準値)
  • DFP (SSOP-12) パッケージ

  • 安全関連認証:
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)

ISOTMP35R に関する概要

ISOTMP35R は、業界初の強化絶縁型温度センサ IC であり、最大 5kVRMS の耐電圧の内蔵絶縁バリアと、-40℃ ~ 150℃ で 10mV/℃ の勾配を特長とするアナログ温度センサを組み合わせています。この統合により、センサをパワー MOSFET、IGBT、バスバーなどの高電圧熱源と同じ場所に設置できるようになり、外部の絶縁型アンプや絶縁型データ コンバータが不要になります。また、高電圧熱源に直接接触することで、絶縁要件を満たすためにセンサを遠くに配置するアプローチに比べ、より高い精度と高速な熱応答が得られます。

ISOTMP35R は 3.1V ~ 34V の広い電源電圧範囲で動作するため、高電圧ドメインでレギュレートされた低電圧レールを利用できないシステムに柔軟に統合できます。

ISOTMP35R の出力電圧は、−40°C ~ 150°C の温度範囲で 100mV ~ 2.0V です。ISOTMP35R は、室温において ±0.5°C、–40°C から 150°C の全温度範囲において ±3.0°C のワースト ケース精度を実現するために、外部でのキャリブレーションやトリミングを必要としません。ISOTMP35R の線形出力、500mV のオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。

内蔵絶縁バリアは UL 1577 の要件を満たしています。表面実装パッケージ (12 ピン SSOP) は、熱源から組み込み熱センサへの優れた熱流を提供し、熱質量を最小限に抑え、より正確な熱源測定を実現します。これにより、時間のかかる熱モデリングの必要性が減り、製造や組み立てによる機械的なばらつきが減少するため、システム設計のマージンが向上します。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら