パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SO-MOD (DWE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
ISOW7821 の特徴
- 高効率の DC/DC コンバータとオンチップ変圧器を内蔵
- 100Mbps のデータ・レート
- 堅牢な絶縁バリア
- 1kVRMS の動作電圧で推定寿命 100 年以上
- 最高 5000VRMS の絶縁定格
- 最高 10kVPK のサージ能力
- 最小 CMTI:±100kV/µs
- 3V~5.5Vの広い入力電源範囲
- レギュレートされた5Vまたは3.3V出力
- 最大0.65Wの出力電力
- 5Vから5V、5Vから3.3V: 利用可能な負荷電流 ≥ 130mA
- 3.3Vから3.3V: 利用可能な負荷電流 ≥ 75mA
- ソフトスタートにより突入電流を制限
- 過負荷および短絡保護
- サーマル・シャットダウン
- デフォルト出力: HIGHとLOWのオプション
- 短い伝搬遅延:標準値 13ns (5V 電源)
- 堅牢な電磁環境適合性(EMC)
- システム・レベルでのESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアを挟んだ接触放電に対する保護:±8kV IEC 61000-4-2
- 低い放射
- 16ピンのワイドSOICパッケージ
- 拡張温度範囲: -40℃~+125℃
- 安全関連の認定
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 に従い 7071VPK の強化絶縁
- UL1577に準拠した絶縁耐圧: 5000VRMS (1分間)
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1最終機器標準に準拠したCSA認定
- GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定
- EN 60950-1、EN62368-1、EN 61010-1 に従った TUV 認定
ISOW7821 に関する概要
ISOW7821デバイスは、高効率電力コンバータを内蔵した、高性能デュアル・チャネル強化デジタル・アイソレータです。内蔵のDC/DCコンバータは最大650mWの絶縁電力を高効率で供給し、各種の入力および出力電圧に構成可能です。このため、このデバイスを使用すると、スペースに制約のある絶縁設計において別個の絶縁電源が不要になります。
ISOW7821デバイスは高い電磁気耐性と低い放射を実現しながら、CMOSまたはLVCMOSデジタルI/Oを絶縁します。信号絶縁チャネルでは、ロジック入力および出力バッファが二酸化ケイ素(SiO2)絶縁バリアによって分離されています。また電力絶縁では、薄膜ポリマーを絶縁素材としたオンチップの変圧器を使用しています。順方向および逆方向チャネルの各種構成を利用可能です。入力信号が消失した場合のデフォルト出力は、ISOW7821デバイスではHIGH、末尾にFが付くデバイスではLOWです(「デバイスの特長」を参照)。
これらのデバイスにより、データバスや他の回路上のノイズ電流がローカル・グランドへ入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉したり損傷を与えたりすることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISOW7821デバイスは電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システムレベルでESD、EFT、サージ、放射のコンプライアンスを容易に達成できます。電力コンバータの効率が高いため、より高い周囲温度での動作が可能です。ISOW7821デバイスは、16ピンSOICワイドボディ(SOIC-WB) DWEパッケージで供給されます。