IWR2188
- FMCW トランシーバ
- PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
- 76 ~ 81GHz の動作で、最大 4.5GHz の連続チャープ帯域幅に対応
- 8 つの受信チャネル
- 8 つの送信チャネル
- フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
- TX 出力:13dBm
- RX ノイズ指数:11dB
- 最大 -6.5dBm の P1dB をサポート
- 2.8W の消費電力を実現する、業界をリードする 8 トランスミッタと 8 レシーバのレーダー フロント エンド
- 3µs 未満のチャープ アイドル時間に対応し、最大速度の計測能力を向上
- 266MHz/µs の最大チャープ スロープで高速かつ広帯域な測定を可能
- 最大 66.67Msps の ADC サンプル レートにより、非常に優れた計測距離を実現
- 較正および自己テストを内蔵
- 内蔵ファームウェア (ROM)
- プロセスおよび温度の自己較正システム
- ホスト インターフェイス
- SPI または I2C により外部プロセッサと通信可能な制御インターフェイス
- MIPI D-PHY および CSI2 v1.2 で外部プロセッサと通信可能なデータ インターフェイス
- フォルト レポート用の割り込み
-
機能安全準拠向け
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
- IEC61508 規格に従い SIL 2 までを対象するとハードウェア インテグリティ
- IWR2188 の高度な機能
- 内蔵された自己監視機能によりホスト プロセッサの関与を限定
- 複数のデバイスをカスケード接続することで、チャネルの増設が可能
- 干渉検出機能を内蔵
- パワー マネージメント
- 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
- I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
- クロック ソース
- 50MHz および 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
- 負荷コンデンサ付きの 50MHz または 40MHz の水晶振動子接続をサポート
- ハードウェア設計が簡単
- 量産実績のある革新的な Launch on Package (LOP) 技術を採用して、配線しやすいランチャー配置を実現
- 組み立てが容易で低コストな PCB 設計を可能にする、0.5mm ピッチの 14mm × 15mm FCCSP パッケージ
- 小型ソリューション サイズ
- 動作条件
- 接合部温度範囲:-40℃ ~ 125℃
IWR2188 は、76GHz~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW トランシーバです。超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。IWR2188 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の産業分野用レーダー システム向けに設計されています。
IWR2188 デバイスは、自己完結型の FMCW トランシーバ シングルチップ デバイスであり、76GHz ~ 81GHz 帯域の産業用レーダー センサの実装を簡素化します。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、PLL および ADC コンバータを内蔵する 8TX / 8RX システムのモノリシック実装を実現しています。プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、リファレンス ハードウェア デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム デバイスとして提供しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LOP パッケージを採用した、76 ~ 81GHz 対応のシングル チップ 8×8 カスケ ード可能トランシーバの IWR2188 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/01 | |
| アプリケーション・ノート | Design Considerations for Low-Cost Antennas | PDF | HTML | 2026/11/09 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AWR2188EVM — AWR2188 評価基板
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE は、テキサス・インスツルメンツの組込みプロセッサ向けに設計された統合開発環境であり、デスクトップ アプリケーションとクラウドベース アプリケーションの両方で利用できます。これは、TI の包括的な CCStudio™ 開発エコシステムの一部です。
CCStudio IDE は Eclipse Theia™ フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。代わりに、VS Code® ネイティブ ソリューションが必要な場合、CCStudio for VS Code は VS Code 環境に (...)
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (APE) | 573 | Ultra Librarian |