LDC3114

アクティブ

製品詳細

Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 4 Rating Catalog Vs (max) (V) 1.89 Vs (min) (V) 1.71 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 4 Rating Catalog Vs (max) (V) 1.89 Vs (min) (V) 1.71 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 各種動作モード:
    • 生データ・モード:リニア・センシングのための先進のアルゴリズムを MCU で実現するため、前処理されたインダクタンス測定データを利用します。
    • ボタン・モード:ベースライン・トラッキングと先進のオンチップ後処理によってボタンの押下を検出します。
    • タッチ・ボタンの圧力レベル測定
  • LDC2114 とピンおよびレジスタ互換
  • 堅牢な EMI 性能により CISPR 22 および CISPR 24 準拠が可能
  • 4 つの独立したチャネル動作
  • スキャン・レートを設定可能:
    • 0.625SPS~160SPS
    • 連続スキャン・オプション
  • 先進のボタン押下検出アルゴリズム:
    • ボタンごとの圧力スレッショルド調整
    • 環境シフトの補償
    • ボタンの同時押し検出
  • 低消費電流:
    • 1 つのボタン:0.625SPS で 6µA
    • 2 つのボタン:20SPS で 72µA
  • 温度範囲
    • TSSOP (16):–40℃~+125℃
  • インターフェイス:
    • 1.8V および 3.3V 互換 I2C および INTB
    • ボタン用チャネルごとの 1.8V ロジック出力
  • 各種動作モード:
    • 生データ・モード:リニア・センシングのための先進のアルゴリズムを MCU で実現するため、前処理されたインダクタンス測定データを利用します。
    • ボタン・モード:ベースライン・トラッキングと先進のオンチップ後処理によってボタンの押下を検出します。
    • タッチ・ボタンの圧力レベル測定
  • LDC2114 とピンおよびレジスタ互換
  • 堅牢な EMI 性能により CISPR 22 および CISPR 24 準拠が可能
  • 4 つの独立したチャネル動作
  • スキャン・レートを設定可能:
    • 0.625SPS~160SPS
    • 連続スキャン・オプション
  • 先進のボタン押下検出アルゴリズム:
    • ボタンごとの圧力スレッショルド調整
    • 環境シフトの補償
    • ボタンの同時押し検出
  • 低消費電流:
    • 1 つのボタン:0.625SPS で 6µA
    • 2 つのボタン:20SPS で 72µA
  • 温度範囲
    • TSSOP (16):–40℃~+125℃
  • インターフェイス:
    • 1.8V および 3.3V 互換 I2C および INTB
    • ボタン用チャネルごとの 1.8V ロジック出力

LDC3114 は、各種の材料の上にヒューマン・マシン・インターフェイス (HMI) 用タッチ・ボタンを設計できる誘導性センシング・デバイスです。このタッチ・ボタンのオン / オフの状態は、パネルの裏に配置した小さいプリント基板 (PCB) 上に実装できるコイルを使って導電性ターゲットの微小なたわみを測定することで知ることができます。この技術を使うと、インダクタンス値を表す生データを得ることができるため、車載、民生、産業用途での金属ターゲットの高精度リニア位置検出に使えます。誘導性センシング・ソリューションは、湿気にも非導電性汚染物質 (油、汚れなど) にも反応しません。

LDC3114 のボタン・モードは導電性ターゲットの変形を自動修正できます。 LDC3114 は、よく整合されたチャネルを備えているため、温度および機械的ドリフトなどの環境および経時的条件を補償できる差動およびレシオメトリック測定が可能です。 LDC3114 は、バッテリ駆動アプリケーションの電源オン / オフ・ボタンまたは位置センサ用の超低消費電力モードをサポートしています。

LDC3114 は、I2C インターフェイスにより簡単に設定できます。 LDC3114 は、16 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。

LDC3114 は、各種の材料の上にヒューマン・マシン・インターフェイス (HMI) 用タッチ・ボタンを設計できる誘導性センシング・デバイスです。このタッチ・ボタンのオン / オフの状態は、パネルの裏に配置した小さいプリント基板 (PCB) 上に実装できるコイルを使って導電性ターゲットの微小なたわみを測定することで知ることができます。この技術を使うと、インダクタンス値を表す生データを得ることができるため、車載、民生、産業用途での金属ターゲットの高精度リニア位置検出に使えます。誘導性センシング・ソリューションは、湿気にも非導電性汚染物質 (油、汚れなど) にも反応しません。

LDC3114 のボタン・モードは導電性ターゲットの変形を自動修正できます。 LDC3114 は、よく整合されたチャネルを備えているため、温度および機械的ドリフトなどの環境および経時的条件を補償できる差動およびレシオメトリック測定が可能です。 LDC3114 は、バッテリ駆動アプリケーションの電源オン / オフ・ボタンまたは位置センサ用の超低消費電力モードをサポートしています。

LDC3114 は、I2C インターフェイスにより簡単に設定できます。 LDC3114 は、16 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LDC3114 4 チャネル・ハイブリッド誘導性タッチおよびインダクタンス / デジタル・コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020/09/28
アプリケーション概要 家電製品向けの革新的なセンシング・ソリューション (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023/05/25
アプリケーション・ノート Inductive Touch System Design Guide for HMI Button Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023/02/13
技術記事 Increasing surgical drill trigger precision and control with inductive and Hall-ef PDF | HTML 2022/10/14
アプリケーション・ノート Electromagnetic Interference Testing Using the LDC3114 PDF | HTML 2022/06/07
アプリケーション・ノート ヒューマン・マシン・インターフェイス用の誘導性タッチ・ボタンの設計上の考慮事項 (Rev. B) PDF | HTML 2022/04/12
アプリケーション・ノート Replacing Mechanical Switches With Inductive Sensors PDF | HTML 2022/04/08
アプリケーション・ノート Inductive Sensing for LDC3114 Metal Proximity Detection PDF | HTML 2021/08/06
アプリケーション・ノート Inductive Touch – Configuring LDC2114 and LDC3114 Touch-Button Sensitivity (Rev. B) PDF | HTML 2021/07/28
アプリケーション・ノート LDC211x and LDC3114 Internal Algorithm Functionality (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/01
アプリケーション・ノート Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021/06/22
アプリケーション概要 Inductive Touch Buttons for Wearables (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/22
アプリケーション・ノート Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/16
アプリケーション・ノート LDC Device Selection Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021/06/15
アプリケーション・ノート Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C) PDF | HTML 2021/05/21
アプリケーション・ノート LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 2021/05/13
アプリケーション・ノート EMI Considerations for Inductive Sensing 2017/02/22
技術記事 How to use the LDC calculations tool PDF | HTML 2016/11/10
技術記事 Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 2015/11/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOST-LDC3114EVM — LDC3114 誘導性センシングの評価基板

この EVM (評価基板) は、LDC3114 の主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この EVM (評価基板) に付属している GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) は、複数のレジスタの読み書きや、測定結果の表示と保存に使用できます。デバイスの機能と性能の確認に使用できる内蔵型のコイルも搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

LDC-HALL-HMI-EVM — 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板

この評価基板 (EVM) は、誘導性センシングとホール効果センシングの各技術を使用して、ヒューマン マシン インターフェイスを実現します。誘導性センシング デバイスは、シームレスな応答面に 8 個のタッチ ボタンを作成する目的で使用しています。一方、ホール効果センサは、回転可能な磁気ダイヤルの作成に使用しています。このダイヤルは、追加のボタンとして使用することもできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ファームウェア

LDC3114-CODE-EXAMPLE — LDC3114 and LDC3114-Q1 C code example

C code example for the LDC3114 and LDC3114-Q1
サポート対象の製品とハードウェア
ファームウェア

LDC3114-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE — Example code for the BOOST-LDC3114EVM connected to the LP-MSPM0L1306

Example code for using the BOOST-LDC3114EVM with the LP-MSPM0L1306
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LDC3114 in Raw Data Mode PSpice Model

SNOM776.ZIP (605 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

LDC-CALCULATOR-TOOLS — Inductive Sensing Design Calculator Tool

誘導性センシング カリキュレータ ツールは、2 個の Excel スプレッドシートを提供し、誘導性/デジタル コンバータ (LDC) デバイスの設計プロセスを支援します。これらのツールを使用すると、コイル設計を容易にし、デバイス固有の構成を実行することができます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
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
ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ