パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM2902LV の特徴
- コストの制約が厳しいシステムのための業界標準アンプ
- 低入力オフセット電圧:±1mV
- グランドを含む同相電圧範囲
- ユニティ・ゲイン帯域幅:1MHz
- 低い広帯域ノイズ:40nV/√Hz
- 低い静止電流:90µA/Ch
- ユニティ・ゲイン安定
- 2.7V~5.5V の電源電圧で動作
- デュアル・チャネルとクワッド・チャネルのバリアントを提供
- 堅牢性の高い ESD 仕様:2kV HBM
- 拡張温度範囲:–40℃~125℃
LM2902LV に関する概要
LM290xLV ファミリには、デュアルの LM2904LV およびクワッドの LM2902LV オペアンプがあります。これらのオペアンプは、2.7V~5.5V の低電圧で動作します。
これらのオペアンプは、コストの制約が厳しい低電圧アプリケーションにおいて、LM2904 および LM2902 の代替品として使用できます。アプリケーションの例として、大型家電、煙感知器、個人用電子機器などがあります。LM290xLV デバイスは、低電圧で LM290x デバイスよりも優れた性能を備えており、低消費電力です。これらのオペアンプはユニティ・ゲインで安定であり、オーバードライブ条件で位相反転が発生しません。LM290xLV ファミリの ESD 耐量は 2kV 以上 (HBM 仕様) です。
LM290xLVファミリは、業界標準のパッケージで供給されます。パッケージには SOIC、VSSOP、TSSOP があります。