8-pin (D) package image

LM2903VQDRQ1 アクティブ

車載、AEC-Q100、グレード 0 とグレード 1、高電圧デュアル差動コンパレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LM2903-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 0:-40℃~150℃の動作時周囲温度範囲 (LM2903E-Q1)
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 「B」デバイスの HBM ESD を 2kV に改善
  • 「B」デバイスでは 3 温度テストが利用可能
  • シングル電源またはデュアル電源
  • 電源電圧に依存しない低い消費電流、 コンパレータあたり 200µA (標準値) (「B」バージョン)
  • 低い入力バイアス電流、3.5nA (標準値) (「B」デバイス)
  • 低い入力オフセット電流、0.5nA (標準値) (「B」デバイス)
  • 低い入力オフセット電圧、±0.37mV (標準値) (「B」デバイス)
  • 同相入力電圧範囲にはグランドを含む
  • 差動入力電圧範囲は最大定格電源電圧と同じ ±36V
  • TTL、MOS、CMOS 互換出力
  • 機能安全対応

LM2903-Q1 に関する概要

LM2903B-Q1 デバイスは、業界標準の LM2903-Q1 コンパレータ・ファミリの次世代バージョンです。この次世代ファミリは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、小さい伝搬遅延、優れた 2kV の ESD 性能などの特長と、そのまま置き換えることができる利便性を兼ね備えており、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。

すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって動作するように設計された 2 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~36V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より 1.5V 以上高ければ、動作可能です。出力は、他のオープン・コレクタ出力に接続できます。

LM2903-Q1 と LM2903B-Q1 は、AEC-Q100 グレード 1 の温度範囲 (-40℃~+125℃) で認定済みです。LM2903E-Q1 はグレード 0 の拡張温度範囲 (-40℃~+150℃) で認定済みです。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら