パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM2903B-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 0:-40℃~150℃の動作時周囲温度範囲 (LM2903E-Q1)
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 「B」デバイスの HBM ESD を 2kV に改善
- 「B」デバイスでは 3 温度テストが利用可能
- シングル電源またはデュアル電源
- 電源電圧に依存しない低い消費電流、 コンパレータあたり 200µA (標準値) (「B」バージョン)
- 低い入力バイアス電流、3.5nA (標準値) (「B」デバイス)
- 低い入力オフセット電流、0.5nA (標準値) (「B」デバイス)
- 低い入力オフセット電圧、±0.37mV (標準値) (「B」デバイス)
- 同相入力電圧範囲にはグランドを含む
- 差動入力電圧範囲は最大定格電源電圧と同じ ±36V
- TTL、MOS、CMOS 互換出力
- 機能安全対応
LM2903B-Q1 に関する概要
LM2903B-Q1 デバイスは、業界標準の LM2903-Q1 コンパレータ・ファミリの次世代バージョンです。この次世代ファミリは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、小さい伝搬遅延、優れた 2kV の ESD 性能などの特長と、そのまま置き換えることができる利便性を兼ね備えており、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。
すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって動作するように設計された 2 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~36V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より 1.5V 以上高ければ、動作可能です。出力は、他のオープン・コレクタ出力に接続できます。
LM2903-Q1 と LM2903B-Q1 は、AEC-Q100 グレード 1 の温度範囲 (-40℃~+125℃) で認定済みです。LM2903E-Q1 はグレード 0 の拡張温度範囲 (-40℃~+150℃) で認定済みです。