LM35DMX

新規設計での使用を推奨しません

10mV/℃、精度 1℃ の高電圧アナログ温度センサ | D | 8 | 0 to 100

次の製品と同じ: LM35DMX.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
LM35DMX は新規設計での使用を推奨しません
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。

LM35DMX/NOPB アクティブ 10mV/℃、精度 1℃ の高電圧アナログ温度センサ | D | 8 | 0 to 100 Replacement with wider temperature range

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS No
REACH Affected
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnPb
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-235C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM35 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 100
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LM35 の特徴

  • 摂氏温度に直接較正(摂氏直読)
  • リニア、+10mV/℃のスケール係数
  • 0.5℃精度を保証(25℃において)
  • -55℃から150℃までの範囲全体が定格内
  • リモート・アプリケーションに最適
  • ウェハー・レベルのトリミングにより低コストを実現
  • 4V~30Vで動作
  • 消費電流60µA未満
  • 低い自己発熱、無風状態で0.08℃
  • 非直線性がわずか±¼℃ (標準値)
  • 低インピーダンスの出力、1mA負荷で0.1Ω

LM35 に関する概要

LM35シリーズは高精度の集積回路温度デバイスで、出力電圧が摂氏温度と正比例します。LM35デバイスには、ケルビン温度で較正されているリニア温度センサと比較して、使いやすい摂氏の数値を得るために、大きな定電圧を出力から減算する必要がないという利点があります。LM35デバイスは外部での較正やトリミングを必要とせず、室温で±¼℃、-55℃~150℃の温度範囲全体で±¾℃の精度(標準値)が維持されます。ウェハー・レベルでのトリミングと較正により、低コストが保証されます。出力インピーダンスの低さ、リニア出力、高精度な内蔵の較正により、LM35デバイスは読み出しまたは制御回路と非常に簡単に接続できます。このデバイスは、単一電源、または正と負の電源で使用できます。LM35の消費電流はわずか60µAであるため、自己発熱も極めて低く、無風状態で0.1℃未満です。LM35デバイスは-55℃~150℃の温度範囲での動作が定格内で、LM35Cデバイスは-40℃~110℃の範囲が定格内です(精度改善のためには-10℃)。LM35シリーズのデバイスは密封TOトランジスタ・パッケージで、LM35C、LM35CA、LM35DデバイスはプラスチックのTO-92トランジスタ・パッケージで供給されます。LM35Dデバイスは、8リードの表面実装、スモール・アウトラインのパッケージと、プラスチックのTO-220パッケージで供給されます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら