LM393M image

LM393M 最終購入段階

低消費電力、低オフセット電圧、デュアル・コンパレータ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM393MX 最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-235C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE

LM393-N の特徴

  • 広い電源範囲
    • 電圧範囲:2.0V~36V
    • シングルまたはデュアル電源:±1.0V~±18V
  • 非常に低い消費電流 (0.4mA) - 電源電圧に非依存
  • 低い入力バイアス電流: 25nA
  • 低い入力オフセット電流: ±5nA
  • 最大オフセット電圧:±3mV
  • 入力同相電圧範囲にグランドを含む
  • 差動入力電圧範囲は電源電圧に等しい
  • 低い出力飽和電圧: 4mAで250mV
  • 出力電圧はTTL、DTL、ECL、MOS、CMOS ロジック・システムと互換
  • 8 バンプ (12 mil) DSBGA パッケージで供給
  • DSBGAの考慮事項については、AN-1112 (SNVA009)を参照してください。
  • 利点
    • 高精度のコンパレータ
    • 温度範囲全体にわたって低減された VOS ドリフト
    • デュアル電源が不要
    • グランド付近のセンシングが可能
    • すべての形式のロジックと互換
    • バッテリ動作に適した消費電力

LM393-N に関する概要

LM193-N シリーズは 2 つの独立した高精度電圧コンパレータで構成され、2 つのコンパレータのオフセット電圧仕様が最大約 2.0mV と低く、広範な電圧範囲の単一電源で動作するよう特化して設計されています。分割電源からも動作でき、低消費電力で、電源からの消費電流は電源電圧の大きさに依存しません。また、これらのコンパレータには、単一電源電圧で動作していても、入力同相電圧範囲にグランドが含まれるという独自の特性があります。

アプリケーション分野には、制限コンパレータ、単純な A/D コンバータ、パルス、方形波および時間遅延ジェネレータ、広帯域 VCO、MOS クロック・タイマ、マルチバイブレータ、高電圧デジタル・ロジック・ゲートなどが含まれます。LM193-N シリーズは、TTL および CMOS と直接接続できるように設計されています。正負両方の電源で動作する場合、LM193-N シリーズは MOS ロジックと直接接続できます。MOS ロジックと接続する場合、本デバイスが低消費電力であることは標準的なコンパレータに対して明らかな利点です。

LM393 および LM2903 は、TI の革新的な 8 つの大型バンプ (12 mil) 付きの薄型 DSBGA パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM393MX 最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら