パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZR) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM393-N の特徴
- 広い電源範囲
- 電圧範囲:2.0V~36V
- シングルまたはデュアル電源:±1.0V~±18V
- 非常に低い消費電流 (0.4mA) - 電源電圧に非依存
- 低い入力バイアス電流: 25nA
- 低い入力オフセット電流: ±5nA
- 最大オフセット電圧:±3mV
- 入力同相電圧範囲にグランドを含む
- 差動入力電圧範囲は電源電圧に等しい
- 低い出力飽和電圧: 4mAで250mV
- 出力電圧はTTL、DTL、ECL、MOS、CMOS ロジック・システムと互換
- 8 バンプ (12 mil) DSBGA パッケージで供給
- DSBGAの考慮事項については、AN-1112 (SNVA009)を参照してください。
- 利点
- 高精度のコンパレータ
- 温度範囲全体にわたって低減された VOS ドリフト
- デュアル電源が不要
- グランド付近のセンシングが可能
- すべての形式のロジックと互換
- バッテリ動作に適した消費電力
LM393-N に関する概要
LM193-N シリーズは 2 つの独立した高精度電圧コンパレータで構成され、2 つのコンパレータのオフセット電圧仕様が最大約 2.0mV と低く、広範な電圧範囲の単一電源で動作するよう特化して設計されています。分割電源からも動作でき、低消費電力で、電源からの消費電流は電源電圧の大きさに依存しません。また、これらのコンパレータには、単一電源電圧で動作していても、入力同相電圧範囲にグランドが含まれるという独自の特性があります。
アプリケーション分野には、制限コンパレータ、単純な A/D コンバータ、パルス、方形波および時間遅延ジェネレータ、広帯域 VCO、MOS クロック・タイマ、マルチバイブレータ、高電圧デジタル・ロジック・ゲートなどが含まれます。LM193-N シリーズは、TTL および CMOS と直接接続できるように設計されています。正負両方の電源で動作する場合、LM193-N シリーズは MOS ロジックと直接接続できます。MOS ロジックと接続する場合、本デバイスが低消費電力であることは標準的なコンパレータに対して明らかな利点です。
LM393 および LM2903 は、TI の革新的な 8 つの大型バンプ (12 mil) 付きの薄型 DSBGA パッケージで供給されます。