パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
LM567C の特徴
- 1 つの外付け抵抗による 20:1 の周波数範囲
- 100mA の電流シンク能力を備えたロジック互換出力
- 0~14% に調整可能な帯域幅
- 大きい帯域外信号およびノイズ除去比
- 誤信号に対する耐性
- 非常に安定した中心周波数
- 0.01Hz~500kHz に調整可能な中心周波数
LM567C に関する概要
LM567 と LM567C は、通過帯域内に入力信号が存在する場合、グランドに接続された飽和トランジスタ・スイッチがオンするように設計された汎用トーン・デコーダです。この回路は、デコーダの中心周波数を決定する電圧制御発振器によって駆動される I および Q 検出器で構成されます。外付け部品を使って中心周波数、帯域幅、出力遅延を独立して設定できます。