パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMC6034 の特徴
- 2kΩ および 600Ω 負荷について動作を規定
- 高い電圧ゲイン:126dB、2kΩ
- 低いオフセット電圧ドリフト:2.3µV/°C
- 超低入力バイアス電流:40fA
- 入力同相範囲に V- を含む
- 標準の 5V および 15V 電源で動作
- IQ = 375µA / アンプ、 V+ に非依存
- 低ノイズ: 22nV/√Hz
- スルーレート:1.1V/µs
- TLC272 よりも性能が向上
LMC6034 に関する概要
デュアル LMC6032 およびクワッド LMC6034 (LMC603x) は、単一電源またはデュアル電源で動作する CMOS オペアンプです。デバイスの性能としては、グランドに達する入力同相範囲、低い入力バイアス電流、2kΩおよび 600Ω などの現実的な負荷への高い電圧ゲインなどの特長を備えています。
このチップは、TI の先進的な CMOS プロセスで製造されます。
より高性能な特性が必要な場合は、OPA928 を参照してください 。