8-pin (D) package image

LMC6442IM/NOPB アクティブ

デュアル、11V、10kHz オペアンプ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMC6442IMX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE

LMC6442 の特徴

(Typical, VS = 2.2V)

Output Swing to within 30 mV of supply rail

 

High voltage gain

103 dB

Gain Bandwidth Product

9.5 KHz

Guaranteed for:

2.2V, 5V, 10V

Low Supply Current

0.95 µA/Amplifier

Input Voltage Range

-0.3V to V+ -0.9V

2.1 µW/Amplifier

Power consumption

Stable for AV >= +2 or AV <= -1

 

LMC6442 に関する概要

The LMC6442 is ideal for battery powered systems, where very low supply current (less than one microamp per amplifier) and Rail-to-Rail output swing is required. It is characterized for 2.2V to 10V operation, and at 2.2V supply, the LMC6442 is ideal for single (Li-Ion) or two cell (NiCad or alkaline) battery systems.

The LMC6442 is designed for battery powered systems that require long service life through low supply current, such as smoke and gas detectors, and pager or personal communications systems.

Operation from single supply is enhanced by the wide common mode input voltage range which includes the ground (or negative supply) for ground sensing applications. Very low (5 fA, typical) input bias current and near constant supply current over supply voltage enhance the LMC6442's performance near the end-of-life battery voltage.

Designed for closed loop gains of greater than plus two (or minus one), the amplifier has typically 9.5 KHz GBWP (Gain Bandwidth Product). Unity gain can be used with a simple compensation circuit, which also allows capacitive loads of up to 300 pF to be driven, as described in the Application Notes section.


価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMC6442IMX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら