パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE |
LMC6494 の特徴
- レール ツー レールの入力同相電圧範囲 (全温度範囲で規定)
- レール ツー レールの出力スイング (電源レールから 100mV 以内、2kΩ 負荷)
- 標準の 5V および 15V 電源で動作可能
- 優れた CMRR および PSRR:82dB
- 超低入力電流:150fA
- 低い消費電流 (VS = 5V 時):500µA/アンプ
- 低いオフセット電圧ドリフト:1.0µV/°C
LMC6494 に関する概要
LMC6492 および LMC6494 (LMC649x) アンプは、-40℃~125℃で動作する単電源アプリケーションに特化して開発されました。この機能は広い温度範囲に対応できるため、車載用システムに最適です。独自の設計トポロジにより、LMC649x の同相電圧範囲は、レールを超える入力信号に対応できます。これにより、従来制限されてきた同相電圧範囲を超える入力信号による非線形出力誤差を排除できます。LMC649x の信号範囲は CMRR が 82dB と高く、非反転回路構成で非常に優れた精度を実現します。
LMC649x のレール ツー レール入力は、レール ツー レールの出力スイングによって補完されます。この構成により、ダイナミック信号範囲が最大になるため、5V システムでは特に重要です。
入力電流が 150fA と非常に低く、開ループ ゲインが 120dB であるため、高精度で高インピーダンスの信号源と直接接続できます。