48-pin (RHS) package image

LMK03000CISQ/NOPB アクティブ

VCO 内蔵、1185 ~ 1296MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック・コンディショナ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMK03000CISQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RHS) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMK03000 の特徴

  • 超低位相ノイズ・フロアのVCOを内蔵
  • – 224dBc/Hzと卓越した正規化位相ノイズ特性の
    インテジャーN PLLを内蔵
  • クロック・ジェネレータの性能(10Hz ~ 20MHz)
    • LMK03000C/LMK03001C: 200fs RMS のジッタ
  • 2 種のジッタ・クリーナ性能グレード(12kHz ~ 20MHz)
    • LMK03000/LMK03001: 800fs RMS のジッタ
    • LMK03000C/LMK03001C: 400fs RMS のジッタ
  • 2 つのVCO 周波数プラン
    • LMK03000/LMK03000C: 1185 ~ 1296MHz
    • LMK03001/LMK03001C: 1470 ~ 1570MHz
  • 1~ 785MHz のクロック出力周波数範囲
  • LVDS 3 個とLVPECL 5 個のクロック出力
  • 部分集積化ループ・フィルタ
  • 各クロック出力ごとの専用デバイダと遅延ブロック
  • ピン互換のクロック用デバイス・ファミリ
  • 3.15 ~ 3.45V 動作
  • パッケージ: 48 ピンLLP (7.0 × 7.0 × 0.8mm)

LMK03000 に関する概要

LMK03000/LMK03000C/LMK03001/LMK03001C 高精度クロック・コンディショナは、基準クロックのジッタ・クリーニング/ コン ディショニング、分周、分配機能を組み合わせたものです。このデバイスは、電圧制御オシレータ(VCO)、高性能インテジャーN フェーズ・ロック・ループ(PLL)、部分集積化ループ・フィルタ、3個のLVDS クロック出力および5 個のLVPECL クロック出力の分 配ブロックを内蔵しています。

VCO 出力は、Fout ポートから自由にアクセス可能です。内部では、VCO 出力はVCOデバイダを経由して各種クロック分配ブロッ クに供給されます。

各クロック分配ブロックには、プログラマブルな分周器、位相同期回路、遅延調整回路、クロック出力マルチプレクサ、およびLVDS またはLVPECL 出力バッファがあります。このような構成によって、基準クロックと整数関係でかつ位相調整された複数のコピーを、8 つのシステム・コンポーネントに分配できます。

広ループ帯域、高位相比較周波数、低ノイズ・クロック・ソースのクロック・ジェネレータとして構成した場合、LMK03000C/ LMK03001C は200fs RMS (10Hz ~ 20MHz) のジッタ特性を提供します。ジッタ・クリーナとして構成した場合、LMK03000C/ LMK03001C は400fs RMS (12kHz ~ 20MHz) のジッタ特性を、LMK03000C/LMK03001C は800fs RMS (12kHz ~ 20MHz) の ジッタ特性をそれぞれ提供します。

これらのクロック・コンディショナは48 ピンのLLP パッケージで提供され、フットプリントは同一ファミリの他のクロック用デバイスと互 換性があります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMK03000CISQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら