パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RHS) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMK03001 の特徴
- 超低位相ノイズ・フロアのVCOを内蔵
- 224dBc/Hzと卓越した正規化位相ノイズ特性の
インテジャーN PLLを内蔵 - クロック・ジェネレータの性能(10Hz ~ 20MHz)
- LMK03000C/LMK03001C: 200fs RMS のジッタ
- 2 種のジッタ・クリーナ性能グレード(12kHz ~ 20MHz)
- LMK03000/LMK03001: 800fs RMS のジッタ
- LMK03000C/LMK03001C: 400fs RMS のジッタ
- 2 つのVCO 周波数プラン
- LMK03000/LMK03000C: 1185 ~ 1296MHz
- LMK03001/LMK03001C: 1470 ~ 1570MHz
- 1~ 785MHz のクロック出力周波数範囲
- LVDS 3 個とLVPECL 5 個のクロック出力
- 部分集積化ループ・フィルタ
- 各クロック出力ごとの専用デバイダと遅延ブロック
- ピン互換のクロック用デバイス・ファミリ
- 3.15 ~ 3.45V 動作
- パッケージ: 48 ピンLLP (7.0 × 7.0 × 0.8mm)
LMK03001 に関する概要
LMK03000/LMK03000C/LMK03001/LMK03001C 高精度クロック・コンディショナは、基準クロックのジッタ・クリーニング/ コン ディショニング、分周、分配機能を組み合わせたものです。このデバイスは、電圧制御オシレータ(VCO)、高性能インテジャーN フェーズ・ロック・ループ(PLL)、部分集積化ループ・フィルタ、3個のLVDS クロック出力および5 個のLVPECL クロック出力の分 配ブロックを内蔵しています。
VCO 出力は、Fout ポートから自由にアクセス可能です。内部では、VCO 出力はVCOデバイダを経由して各種クロック分配ブロッ クに供給されます。
各クロック分配ブロックには、プログラマブルな分周器、位相同期回路、遅延調整回路、クロック出力マルチプレクサ、およびLVDS またはLVPECL 出力バッファがあります。このような構成によって、基準クロックと整数関係でかつ位相調整された複数のコピーを、8 つのシステム・コンポーネントに分配できます。
広ループ帯域、高位相比較周波数、低ノイズ・クロック・ソースのクロック・ジェネレータとして構成した場合、LMK03000C/ LMK03001C は200fs RMS (10Hz ~ 20MHz) のジッタ特性を提供します。ジッタ・クリーナとして構成した場合、LMK03000C/ LMK03001C は400fs RMS (12kHz ~ 20MHz) のジッタ特性を、LMK03000C/LMK03001C は800fs RMS (12kHz ~ 20MHz) の ジッタ特性をそれぞれ提供します。
これらのクロック・コンディショナは48 ピンのLLP パッケージで提供され、フットプリントは同一ファミリの他のクロック用デバイスと互 換性があります。