パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (NKD) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LMK03806 の特徴
- 高性能、超低ジッタ クロック ジェネレータ
- 低ジッタ:
- 312.5MHz の出力周波数で 50fs 未満のジッタ (1.875MHz~20MHz)
- 312.5MHz の出力周波数で 150fs 未満のジッタ (12kHz~20MHz)
- 低コストの水晶振動子または外部クロックから複数のクロックを生成
- プログラマブル出力フォーマット (LVDS、LVPECL、CMOS) による 14 の出力
- 最大 8 つの固有の出力周波数。
- 産業用温度範囲:-40℃~85℃
- 調節可能な VCO 周波数:2.37 GHz ~ 2.6 GHz
- プログラミング可能な分周器により、低コストの水晶振動子から複数のクロックを生成。
- 3.15V~3.45V で動作
LMK03806 に関する概要
LMK03806は、高性能かつ超低ジッタのマルチレート・クロック・ジェネレータであり、最高2.6GHzの周波数で14の出力において8つの異なる周波数を同時生成できます。各出力クロックはLVDS、LVPECL、またはLVCMOSフォーマットでプログラミング可能です。LMK03806は高性能な整数N PLL、低ノイズVCO、プログラマブル出力分周器を内蔵しており、低コストの水晶振動子からSONET、イーサネット、ファイバ・チャネル、XAUI、バックプレーン、PCIe、SATA、ネットワーク・プロセッサ用に複数の基準クロックを生成できます。