64-pin (NKD) package image

LMK04208NKDR アクティブ

6 個のプログラマブル出力採用、超低ノイズ、クロック・ジッタ・クリーナ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMK04208NKDT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (NKD) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

LMK04208 の特徴

  • 非常に低いRMSジッタ性能
    • 111 fs、RMSジッタ(12kHz~20MHz)
    • 123 fs、RMSジッタ(100Hz~20MHz)
  • デュアル・ループ PLLatinumPLLアーキテクチャ
  • PLL1
    • 低ノイズの水晶発振器回路を内蔵
    • 入力クロック消失時のホールドオーバー・モード
      • 自動または手動のトリガ/回復
  • PLL2
    • -227dBc/Hzの正規化PLLノイズフロア
    • 最高速度155MHzの位相検出器
    • OSCin周波数ダブラー
    • 内蔵の低ノイズVCOまたは外部VCOモード
  • 2つの冗長化されたLOS付き入力クロック
    • 自動および手動スイッチオーバー・モード
  • 50%デューティ・サイクルの出力分割、1~1045 (偶数または奇数)
  • 6つのLVPECL、LVDS、LVCMOSプログラマブル出力
  • デジタル遅延: 固定または動的に可変
  • 25ps単位のアナログ遅延制御
  • 7つの差動出力、シングルエンドで最大14
    • 最大6つのVCXO/水晶振動子バッファ付き出力
  • 最高クロック速度: 1536MHz
  • 0遅延モード
  • 電源オン時の3つのデフォルト・クロック出力
  • マルチモード: デュアルPLL、シングルPLL、クロック分配
  • 工業用温度範囲: -40℃~+85℃
  • 3.15V~3.45Vで動作
  • 64ピンWQFNパッケージ(9.0×9.0×0.8mm)

アプリケーション

  • データ・コンバータのクロック供給
  • ワイヤレス・インフラ
  • ネットワーキング、SONET/SDH、DSLAM
  • 医療、ビデオ、軍事、航空宇宙
  • 試験/測定機器

All trademarks are the property of their respective owners.

LMK04208 に関する概要

LMK04208は高性能のクロック・コンディショナーであり、高度な機能によってクロックの生成、分配、ジッタのクリーニングに優れた性能を発揮し、次世代システムの要件を満たします。デュアル・ループ PLLatinumアーキテクチャにより、低ノイズのVCXOモジュールを使用して111 fsのRMSジッタ(12kHz~20MHz)、または低コストの外付け水晶振動子およびバラクタ・ダイオードを使用して200fs以下のRMSジッタ(12kHz~20MHz)を実現できます。

デュアル・ループ・アーキテクチャは、2つの高性能な位相調整されたループ(PLL)、低ノイズの水晶発振器回路、高性能な電圧制御発振器(VCO)で構成されます。最初のPLL (PLL1)は低ノイズのジッタ・クリーナ機能を提供し、2番目のPLL (PLL2)はクロック生成を行います。PLL1は、外付けのVCXOモジュール、または内蔵の水晶発振器と外付けの調整可能水晶振動子およびバラクタ・ダイオードとともに動作するよう構成できます。非常に狭いループ帯域幅と組み合わせた場合、PLL1はVCXOモジュールまたは調整可能水晶振動子の優れたクローズイン位相ノイズ(50kHzより低いオフセット)を使用して、入力クロックをクリーニングします。PLL1の出力は、PLL2へのクリーンな基準入力として使用され、内蔵のVCOをロックします。PLL2のループ帯域幅は、ファーアウト位相ノイズ(50kHzよりも高いオフセット)をクリーニングするよう最適化でき、この場合は内蔵のVCOが、PLL1で使用されているVCXOモジュールや調整可能水晶振動子よりも高性能になります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMK04208NKDT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら