パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
LMK1C1103 の特徴
- 高性能の 1:2、1:3、1:4 LVCMOS クロック・バッファ
- 非常に小さい出力スキュー:50ps 未満
- 非常に小さい付加ジッタ:50fs 未満
- VDD = 3.3V で 7.5fs (標準値)
- VDD = 2.5V で 10fs (標準値)
- VDD = 1.8V で 19.2fs (標準値)
- 超低速伝播遅延:3ns 未満
- 同期出力イネーブル
- 電源電圧:3.3V、2.5V、1.8V
- 3.3V トレラント入力機能 (すべての電源電圧で対応)
- フェイルセーフ入力
- 3.3V で fmax = 250MHz 2.5V および 1.8V で fmax = 200MHz
- 動作温度範囲:–40℃~125℃
- 8 ピンの TSSOP パッケージで供給
- 8 ピンの WSON パッケージで供給
LMK1C1103 に関する概要
LMK1C110x は、テキサス・インスツルメンツ製の高性能、低スキューのモジュール式汎用クロック・バッファ・ファミリです。このファミリはすべて、モジュール手法を考慮して設計されています。1:2、1:3、1:4 の 3 種類のファンアウト・バリエーションがあります。
このファミリに属するデバイスはすべて互いにピン互換であり、CDCLVC110x ファミリと後方互換性があるため扱いが簡単です。
ファミリのすべての製品は、小さい付加ジッタ、小さいスキュー、広い動作温度範囲などの高い性能を共有しています。
LMK1C110x は、1G が LOW になると出力を LOW 状態に切り換える同期出力イネーブル制御 (1G) をサポートしています。これらのデバイスにはフェイルセーフ入力があり、入力信号がない場合の出力の発振を防止し、VDD が供給される前に入力信号を受け入れます。
LMK1C110x ファミリは 1.8V、2.5V、3.3V 環境で動作し、–40℃~125℃で動作が規定されています。