8-pin (DGK) package image

LMP8481MM-H/NOPB アクティブ

4 ~ 76V、双方向電流センス・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMP8481MME-H/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMP8481MMX-H/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

LMP8481 の特徴

  • Typical Values: TA = 25°C
  • Bidirectional or Unidirectional Sensing
  • Common Mode Voltage Range: 4.0 V to 76 V
  • Supply Voltage Range: 4.5 V to 76 V
  • Fixed Gains: 20, 60, and 100 V/V
  • Gain Accuracy: ±0.1%
  • Offset: ±80 µV
  • Bandwidth (–3 dB): 270 kHz
  • Quiescent Current: < 100 µA
  • Buffered High-Current Output: > 5 mA
  • Input Bias Current: 7 µA
  • PSRR (DC): 122 dB
  • CMRR (DC): 124 dB
  • Temperature Range: –40°C to 125°C

LMP8481 に関する概要

The LMP8480 and LMP8481 are precision high-side current sense amplifiers that amplify a small differential voltage developed across a current sense resistor in the presence of high input common-mode voltages. These amplifiers are designed for bidirectional (LMP8481) or unidirectional (LMP8480) current applications and accept input signals with common-mode voltage range from 4 V to 76 V with a bandwidth of 270 kHz. Because the operating power supply range overlaps the input common-mode voltage range, the LMP848x can be powered by the same voltage that is being monitored. This benefit eliminates the need for an intermediate supply voltage to be routed to the point of load where the current is being monitored, resulting in reduced component count and board space.

The LMP848x family consists of fixed gains of 20, 60, and 100 for applications that demand high accuracy over temperature. The low-input offset voltage allows the use of smaller sense resistors without sacrificing system error. The wide operating temperature range of –40°C to 125°C makes the LMP848x an ideal choice for automotive, telecommunications, industrial, and consumer applications. The LMP8480 and LMP8481 are pin-for-pin replacements for the MAX4080 and MAX4081, offering improved offset voltage, wider reference adjust range and higher output drive capabilities. The LMP8480 and LMP8481 are available in a 8-pin VSSOP package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMP8481MME-H/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMP8481MMX-H/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら