LMP8640HVMKE-F/NOPB 生産中止品

-2 ~ 76V、950kHz 電流センス・アンプ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMP8640HVMKX-F/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMP8640HVMK-F/NOPB 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMP8640HV の特徴

  • Typical Values, TA = 25°C
  • High Common-Mode Voltage Range
    • LMP8640: –2 V to 42 V
    • LMP8640-Q1: –2 V to 42 V, AEC-Q100
    • LMP8640HV: –2 V to 76 V
  • Supply Voltage Range: 2.7 V to 12 V
  • Gain Options: 20 V/V; 50 V/V; 100 V/V
  • Max Gain Error: 0.25%
  • Low Offset Voltage: 900 µV
  • Input Bias Current: 13 µA
  • PSRR: 85 dB
  • CMRR (2.1V to 42V): 103 dB
  • Temperature Range: –40°C to 125°C
  • 6-Pin Thin SOT-23 Package

LMP8640HV に関する概要

The LMP8640, LMP8640-Q1 and the LMP8640HV are precision current sense amplifiers that detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high input common mode voltages with a supply voltage range from 2.7 V to 12 V.

The LMP8640 and LMP8640-Q1 accept input signals with common mode voltage range from –2 V to 42 V, while the LMP8640HV accepts input signal with common mode voltage range from –2 V to 76 V. The LMP8640 and LMP8640HV have fixed gain for applications that demand accuracy over temperature. The LMP8640 and LMP8640HV come out with three different fixed gains 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V ensuring a gain accuracy as low as 0.25%. The output is buffered in order to provide low output impedance. This high side current sense amplifier is ideal for sensing and monitoring currents in DC or battery powered systems, excellent AC and DC specifications over temperature, and keeps errors in the current sense loop to a minimum. The LMP8640 and LMP8640HV are ideal choice for industrial and consumer applications, while the LMP8640-Q1 is an AEC-Q100 grade 1 qualified version of the LMP8640 for automotive applications. The LMP8640-x is available in SOT-23-6 package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMP8640HVMKX-F/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMP8640HVMK-F/NOPB 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら