パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMV341-N の特徴
- (特記のない限り電源電圧2.7V時の標準値)
- 2.7Vおよび5Vの定格
- 10kHzにおける入力換算電圧ノイズ:
29nV/√Hz - 消費電流(アンプごとに): 100µA
- ゲイン帯域幅積: 1MHz
- スルーレート: 1V/µs
- シャットダウン電流(LMV341-N): 45pA
- シャットダウンからのターンオン時間(LMV341-N): 5µs
- 入力バイアス電流: 20fA
アプリケーション
- コードレスまたは携帯電話
- ノート PC
- 携帯情報端末
- PCMCIAまたはオーディオ
- 携帯用またはバッテリ駆動の電子機器
- 消費電流の監視
- バッテリ監視
- バッファ
- フィルタ
- ドライバ
All trademarks are the property of their respective owners.
LMV341-N に関する概要
LMV34x-Nデバイスは、シングル/デュアル/クワッドの低電圧、低消費電力のオペアンプです。低電圧のポータブル・アプリケーションに特化して設計されています。この製品には、低い入力バイアス電流、レール・ツー・レール出力、広い温度範囲など重要な特長があります。
特許を取得したクラスABターンアラウンド段により、消費電力とオフセット電圧、および高い周波数でのノイズが大幅に低減されています。PMOS入力段により、20fA (標準値)という非常に低い入力バイアス電流と、高い入力インピーダンスを実現しています。
LMV34x-Nは拡張工業用温度範囲である-40℃~125℃で動作するため、広範な拡張環境アプリケーションに対応できます。LMV341-Nは、サイズ、動作速度、省電力の点で、テキサス・インスツルメンツのSilicon Dustアンプのポートフォリオを拡張する製品です。LMV34x-Nデバイス
は、2.7V~5.5Vの電圧範囲で動作する定格で、すべての製品がレール・ツー・レール出力を備えています。
LMV341-Nにはシャットダウン・ピンがあり、デバイスをディセーブルするために使用できます。シャットダウン・モードでは、消費電流が45pA (標準値)に低下します。LMV34x-Nデバイスは10kHzで電圧ノイズが29nV、GBWが1MHz、スルーレートが1V/µs、0.25 mVos、シャットダウン電流が0.1µAです(LMV341-N)。
LMV341-Nは小型6ピンSC70パッケージで、LMV342-Nは省スペースの8ピンVSSOPおよびSOICパッケージで、LMV344-Nは14ピンTSSOPおよびSOICパッケージで供給されます。これらの小型パッケージのアンプは、PCB占有面積をできるだけ抑えたいアプリケーションに理想的なソリューションです。PCBの面積が限られているアプリケーションの例として、携帯電話やPDAなどの携帯用電子機器が挙げられます。