パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMV358A の特徴
- 低い入力オフセット電圧:±1mV
- レール・ツー・レール出力
- ユニティ・ゲイン帯域幅:1MHz
- 低広帯域ノイズ:30nV/√ Hz
- 低入力バイアス電流:10pA
- 低い静止電流:70µA/Ch
- ユニティ・ゲイン安定
- 内部 RFI および EMI フィルタ
- 最低 2.5V の電源電圧で動作
- 抵抗性の開ループ出力インピーダンスにより、大きな容量性負荷でも簡単に安定
- 拡張温度範囲:–40℃~125℃
LMV358A に関する概要
LMV3xxA ファミリには、レール・ツー・レールの出力スイング能力を備えた、 シングル - (LMV321A)、 デュアル - (LMV358A) およびクワッド・チャネル (LMV324A) の低電圧 (2.5V~5.5V) オペアンプがあります。これらのオペアンプは、 大型家電、煙感知器、個人用電子機器など、低電圧での動作と高い容量性負荷の駆動が必要な、スペースに制約のあるアプリケーション用の、コスト効率の優れたソリューションです。 LMV3xxAファミリの容量性負荷の駆動能力は 500pF ですが、抵抗性の開ループ出力インピーダンスにより、より高い容量性負荷でも簡単に安定化できます。これらのオペアンプは低電圧 (2.5V~5.5V) で動作し、 LMV3xx デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。
LMV3xxA ファミリの堅牢な設計により、回路の設計を簡素化できます。これらのオペアンプには、ユニティ・ゲイン安定性、内蔵された RFI および EMI 除去フィルタ、オーバードライブ条件で位相反転が発生しないという特長があります。
LMV3xxA ファミリは SOIC、MSOP、SOT-23、TSSOP などの業界標準パッケージで供給されます。