パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LMX2485 の特徴
- 低分周比向けの4 重モジュラス・プリスケーラ
- RF PLL: 8/9/12/13 または16/17/20/21
- IF PLL: 8/9 または16/17
- 高度なデルタ・シグマ・フラクショナル補償
- 12 ビットまたは22 ビットを選択可能なフラクショナル・モジュ ラス
- 最大4 次までプログラム可能なデルタ・シグマ変調器
- ロック時間およびプログラミング時間を改善する機能
- FastLock/ サイクル・スリップ低減機能
- 内蔵タイムアウト・カウンタ
- シングル・ワード書き込みで、FastLock 機能を有効にした 周波数変更が可能
- 広い動作範囲
- LMX2485 RF PLL: 500MHz ~ 3.0GHz
- LMX2485E RF PLL: 50MHz ~ 3.0GHz
- 便利な機能
- デジタル・ロック検出出力
- ハードウェアおよびソフトウェアによるパワーダウン制御
- 水晶基準周波数ダブラーを内蔵
- 最大50MHz のRF 位相比較周波数
- 2.5V ~ 3.6V 動作。ICC = 5.0mA (@3.0V)
LMX2485 に関する概要
LMX2485 は、予備インテジャーN PLL を内蔵した低消費電力、高性能のデルタ・シグマ・フラクショナルN PLL です。こ のデバイスはナショナル セミコンダクターの高度なプロセスを用いて製造されています。
デルタ・シグマ・アーキテクチャにより、オフセット周波数の低い領域にあるフラクショナル・スプリアスが、ループ帯域外のよ り高い周波数に押し上げられます。近接スプリアスや位相ノイズのエネルギーを高い周波数に押し上げる能力は、変調器の次 数から直接決まる関数です。アナログ式の補償と違い、LMX2485 で用いられるデジタル・フィードバックの手法は、温 度変化やウェハ・プロセスの変動に対して高い耐性を持ちます。LMX2485 デルタ・シグマ変調器は、次数を最大4 次ま でプログラム可能です。これにより設計者は、位相ノイズ、スプリアス、ロック時間に関するシステム要件に最も適した変調器 の次数を選択できます。
LMX2485 をプログラムするためのシリアル・データは、3 線式の高速(20MHz) MICROWIRE インタフェースを介して転送しま す。LMX2485 では、優れた周波数分解能、低いスプリアス、高速のプログラミング、周波数のシングル・ワード書き込みによ る変更を実現しています。このため、N カウンタを情報によって直接変調する、直接デジタル変調アプリケーションに最適で す。LMX2485 は24 ピンの4.0 × 4.0 × 0.8mm LLP パッケージで供給されます。