LP5521TM/NOPB

アクティブ

内部プログラム メモリとチャージ ポンプ内蔵、3 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ | YFQ | 20 | -30 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LP5521TM/NOPB.A, LP5521TM/NOPB.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP5521TMX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFQ) | 20
動作温度範囲 (℃) -30 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LP5521 の特徴

  • Adaptive Charge Pump With 1× and 1.5× Gain Provides Up to 95% LED Drive Efficiency
  • Charge Pump with Soft Start and Overcurrent, Short-Circuit Protection
  • Low Input Ripple and EMI
  • Very Small Solution Size, No Inductor or Resistors Required
  • 200-nA Typical Shutdown Current
  • Automatic Power Save Mode
  • I2C-Compatible Interface
  • Independently Programmable Constant Current Outputs with 8-Bit Current Setting and 8-Bit PWM Control
  • Typical LED Output Saturation Voltage 50 mV and Current Matching 1%
  • Three Program Execution Engines with Flexible Instruction Set
  • Autonomous Operation Without External Control
  • Large SRAM Program Memory
  • Two General Purpose Digital Outputs

LP5521 に関する概要

The LP5521 is a three-channel LED driver designed to produce variety of lighting effects for mobile devices. A high-efficiency charge pump enables LED driving over full Li-Ion battery voltage range. The device has a program memory for creating variety of lighting sequences. When program memory has been loaded, LP5521 can operate autonomously without processor control allowing power savings.

The device maintains excellent efficiency over a wide operating range by automatically selecting proper charge pump gain based on LED forward voltage requirements and is able to automatically enter power-save mode, when LED outputs are not active and thus lowering current consumption.

Three independent LED channels have accurate programmable current sources and PWM control. Each channel has program memory for creating desired lighting sequences with PWM control.

The LP5521 has a flexible digital interface. Trigger I/O and a 32-kHz clock input allow synchronization between multiple devices. Interrupt output can be used to notify processor, when LED sequence has ended. The LP5521 has four pin selectable I2C-compatible addresses. This allows connecting up to four parallel devices in one I2C-compatible bus. GPO and INT pins can be used as a digital control pin for other devices.

The LP5521 requires only four small, low-cost ceramic capacitors.

Comprehensive application tools are available, including command compiler for easy LED sequence programming.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP5521TMX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら