LP8720TLE/NOPB

アクティブ

I2C 互換インターフェイス搭載、1 個の降圧 DC/DC と 5 個のリニア レギュレータ | YZR | 20 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LP8720TLE/NOPB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP8720TLX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZR) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LP8720 の特徴

  • 5 Low Noise LDO’s for up to 300 mA
  • One High-Efficiency Synchronous Magnetic Buck Regulator, IOUT 400 mA
    • High Efficiency PFM Mode @Low IOUT
    • Auto Mode PFM/PWM Switch
    • Low Inductance 2.2 µH @ 2 MHz Clock
    • Dynamic Voltage Scale Control
  • I2C-Compatible Interface for the Controlling of Internal Registers
  • 20-Bump 2.5 x 2.0 mm DSBGA Package

Key Specifications

  • Programmable Vout from 0.8V to 2.3V on DC-DC
  • Automatic Soft Start on DC-DC
  • 200 mV Typ Dropout Voltage at 300 mA on LDO’s
  • 2% (Typ) Output Voltage Accuracy on LDO’s

All trademarks are the property of their respective owners.

LP8720 に関する概要

The LP8720 is a multi-function, programmable Power Management Unit, optimized for sub block power requirement solution. This device integrates one highly efficient 400 mA step-down DC-DC converter with Dynamic Voltage Scale (DVS), five low noise low dropout (LDO) voltage regulators and a 400 KHz I2C-compatible interface to allow a host controller access to the internal control registers of the LP8720. The LP8720 additionally features programmable power-on sequencing.

LDO regulators provide high PSRR and low noise ideally suited for supplying power to both analog and digital loads. The package will be the smallest 2.5 mm x 2.0 mm DSBGA 20-bump package.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP8720TLX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら