パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 14 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LSF0204D の特徴
- 方向端子を必要としない双方向電圧レベル変換
- 容量性負荷 30pF 以下で、100MHz までの昇圧変換と 100MHz を超える降圧変換をサポートし、容量性負荷 50pF で、40MHz までの昇圧または降圧変換をサポート
- Ioff、部分的パワーダウン・モードをサポート (「機能説明」を参照)
- 次の各電圧間で双方向電圧レベル変換が可能
- 0.8V ↔ 1.8、2.5、3.3、5V
- 1.2V ↔ 1.8、2.5、3.3、5V
- 1.8V ↔ 2.5、3.3、5V
- 2.5V ↔ 3.3、5V
- 3.3V ↔ 5V
- 小さいスタンバイ電流
- 5V 対応の I/O ポートにより TTL をサポート
- 低い RON により信号歪みを低減
- EN = Low のとき高インピーダンスの I/O 端子
- フロースルー・ピン配置により PCB 配線が簡素化
- JESD17 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- –40℃~125℃の動作温度範囲
- ESD 性能をテスト済み (JESD 22)
- 人体モデルで 2000V (A114-B、クラス II)
- マシン・モデルで 200V (A115-A)
- 荷電デバイス・モデルで 1000V (C101)
LSF0204D に関する概要
LSF ファミリは、0.8V~4.5V (Vref_A) と 1.8V~5.5V (Vref_B) で動作する双方向電圧レベル・トランスレータで構成されます。動作電圧範囲が広いため、オープン・ドレインまたはプッシュプル・アプリケーションで、方向端子を必要とせず、0.8V~5.0V の範囲の双方向電圧変換が可能です。LSF ファミリは、15pF の容量と 165Ω のプルアップ抵抗を利用するオープン・ドレインのシステムで、100MHz を超える伝送速度を持つレベル変換用途に対応できます。
An または Bn ポートが LOW のとき、スイッチはオン状態で、An および Bn ポートの間に抵抗の低い接続が存在します。スイッチの Ron が低いため、最小の伝播遅延と最小の信号歪みで接続できます。A または B サイドの電圧は Vref_A に制限され、Vref_A と 5V の間の任意のレベルにプルアップ可能です。この機能により、方向制御の必要なしに、ユーザーが選択した高い電圧と低い電圧との間のシームレスな変換が可能です。