LSF0204DRUTRG4

アクティブ

オープン ドレイン / プッシュプル用 4 ビット双方向マルチ電圧レベルシフタ | RUT | 12 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LSF0204DRUTRG4.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 UQFN (RUT) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LSF0204D の特徴

  • 方向端子を必要としない双方向電圧レベル変換
  • 容量性負荷 30pF 以下で、100MHz までの昇圧変換と 100MHz を超える降圧変換をサポートし、容量性負荷 50pF で、40MHz までの昇圧または降圧変換をサポート
  • Ioff、部分的パワーダウン・モードをサポート (「機能説明」を参照)
  • 次の各電圧間で双方向電圧レベル変換が可能
    • 0.8V ↔ 1.8、2.5、3.3、5V
    • 1.2V ↔ 1.8、2.5、3.3、5V
    • 1.8V ↔ 2.5、3.3、5V
    • 2.5V ↔ 3.3、5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • 小さいスタンバイ電流
  • 5V 対応の I/O ポートにより TTL をサポート
  • 低い RON により信号歪みを低減
  • EN = Low のとき高インピーダンスの I/O 端子
  • フロースルー・ピン配置により PCB 配線が簡素化
  • JESD17 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • ESD 性能をテスト済み (JESD 22)
    • 人体モデルで 2000V (A114-B、クラス II)
    • マシン・モデルで 200V (A115-A)
    • 荷電デバイス・モデルで 1000V (C101)

LSF0204D に関する概要

LSF ファミリは、0.8V~4.5V (Vref_A) と 1.8V~5.5V (Vref_B) で動作する双方向電圧レベル・トランスレータで構成されます。動作電圧範囲が広いため、オープン・ドレインまたはプッシュプル・アプリケーションで、方向端子を必要とせず、0.8V~5.0V の範囲の双方向電圧変換が可能です。LSF ファミリは、15pF の容量と 165Ω のプルアップ抵抗を利用するオープン・ドレインのシステムで、100MHz を超える伝送速度を持つレベル変換用途に対応できます。

An または Bn ポートが LOW のとき、スイッチはオン状態で、An および Bn ポートの間に抵抗の低い接続が存在します。スイッチの Ron が低いため、最小の伝播遅延と最小の信号歪みで接続できます。A または B サイドの電圧は Vref_A に制限され、Vref_A と 5V の間の任意のレベルにプルアップ可能です。この機能により、方向制御の必要なしに、ユーザーが選択した高い電圧と低い電圧との間のシームレスな変換が可能です。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら