MCF8329HS
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | MCF8329HS Sensorless Field Oriented Control (FOC) Three-Phase BLDC Gate Driver データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/11/09 | ||
| アプリケーション・ノート | MOTORSTUDIO 入門 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/12 | ||
| ユーザー・ガイド | MCF8329HS Tuning Guide | PDF | HTML | 2026/04/28 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Program I2C for MCx83xx Device Family | PDF | HTML | 2025/03/24 | |||
| アプリケーション・ノート | MCF83xx and MCT83xx EEPROM Read and Write Procedure | PDF | HTML | 2025/03/13 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MCF8329HSEVM — MCF8329HS 評価基板
MCF8329HSEVM を使用すると、MCF8329HS モーター ドライバの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、micro-USB コネクタからの USB 通信を UART へ変換するためのオンボード FTDI チップを搭載しています。オンボードの MSP430FR2355 マイコン (MCU) は、UART 通信を制御信号または I2C フォーマット済みデータに変換し、その信号を MCF8329HS デバイス宛に送信します。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト ポイントを多数実装しており、MCF8329HS IC (...)
MCF8329HSRRYEVM — MCF8329HS WQFN パッケージの評価基板 (RRY)
MCF8329HSRRYEVM により、ユーザーは 32 ピン WQFN パッケージ封止の MCF8329HS-Q1 モーター ドライバの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、micro-USB コネクタからの USB 通信を UART へ変換するためのオンボード FTDI チップを搭載しています。オンボードの MSP430FR2355 マイコン (MCU) は、UART 通信を制御信号または I2C フォーマット済みデータに変換し、その信号を MCF8329HS-Q1 宛に送信します。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト (...)
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Motor Studio は、TI のブラシレス DC (BLDC) モーター ドライバのチューニング プロセスを簡素化し、デバイスの評価と製品開発期間の短縮に貢献する、使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) です。GUI を使用すると、モーターを短期間で動作させ、モーター動作のさまざまな段階を最適化して、最高クラスのモーター性能、安定したモーター起動、最小のノイズを実現するのが容易になります。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (REE) | 36 | Ultra Librarian |